海洋沖合
甲板の安全性は水上の問題がないということにかかっています

TE の DEUTSCH MOD シリーズ コネクタは、危険な環境でのスプラッシュゾーン用途に適した防爆コネクタです。

甲板用途に対応した堅牢な接続を実現します。 TE の DEUTSCH MOD シリーズ コネクタは、FPSO タレットなど、危険な環境での甲板用途に適した防爆コネクタです。MOD コネクタは堅牢なクイック コネクト-ディスコネクトを備え、スプラッシュゾーンでの嵌合が可能な接続を提供します。最大で 8 本のファイバーを収容できます。 

8

ファイバ - ファイバの数

60°C

使用温度

利点

  • FPSO タレットなどの危険な領域でクイックコネクト/ディスコネクト

特長

  • 最大 8 端子
  • 挿入損 < 0.5 dB (代表値)
  • 後方反射 < 45 dB
  • 定格圧力 6600 psi