DEUTSCH MC6 シリーズ

堅牢で信頼性の高い高耐久設計

TE の DEUTSCH 光ファイバ物理端子 (MC5、MC6) シリーズ コネクタは、防衛および航空宇宙分野での用途に光ファイバ技術の利点をもたらします。

実績のある軍事規格 38999 SIII 電気コネクタを基盤としています。 DEUTSCH 光ファイバ物理端子 (MC5、MC6) シリーズには、高精度のフェルールおよび整列機構を導入することでファイバ整列を実現し光損失を最小限に抑えた広範な光ファイバ コネクタが用意されています。 MC5 マルチチャネル コネクタは、コンパクトな 1.25 mm の精密ジルコニア セラミック フェルールを利用することで、1、2、4、6、8、10、30 ポジションの多彩なレイアウトを可能にしています。 MC6 マルチチャネル コネクタは、"MT" フェルールおよびリボン ファイバ技術を活用してコネクタ サイズを大幅に縮小すると同時に、コネクタ 1 個あたり 12 のチャネルを備えています。 MC5 および MC6 のハウジングは複合 38999 規格に準拠したシェル構造であり、完全密閉型できわめて堅牢なうえ軽量で卓越した耐腐食性を備えています。端子の設計により高い振動、衝撃、温度下でも光の連続性が確保され、メンテナンスのためのアクセスや取り外しも容易です。