DEUTSCH DLS シリーズ コネクタ

海洋 & 沖合
圧力下での平穏動作

TE の DEUTSCH DLS シリーズ ウェット嵌合コネクタは、高温・高圧になる海底油田/ガス田の油井内用途に対応するよう設計されています。

過酷な油井内用途向けに設計されています。 DEUTSCH DLS シリーズ コネクタは、高圧・高温の油井内でのツール検層およびモニタリング用途向けに設計された、コンパクトなインラインのウェット嵌合コネクタです。DLS コネクタは海水温 -20°C から +205°C、水圧は 30,020psi までサポートしており、きわめて過酷な環境に対応できるように設計されています。 

205°C

使用温度

30020

psi - 定格圧力