DEUTSCH AS XtraLITE HE シリーズ

スペースを最適化

TE の DEUTSCH AS XtraLITE HE (ASX) コネクタは、限定的な取付けスペースで使用できる小型で軽量なコネクタです。

超コンパクトな設計。 AS Micro XtraLITE HE コネクタは、レーシング チームのお客様に 3 線、5 線、6 線の最小・最軽量パッケージをお届けする製品です。AS Micro XtraLITE HE 6 ウェイは 6 線に対応した最短・最軽量の AS コネクタであり、最もスペースが限られた場所に対応したソリューションを実現します。

  1. Indy500紹介ムービー~第2章『コンディション』編~ (英語)

オートスポーツという過酷な環境下でもTE製品は性能を如何なく発揮します。本ムービーはIndy500を通してその内容を紹介しています。

  • Indy500紹介ムービー~第 1 章『クルマ』編~ (英語)

  • Indy500紹介ムービー~第3章『データ』編~ (英語)

  • Indy500紹介ムービー~第4章『ドライバー』編~ (英語)

利点

  • 超小型設計 (サイズ 2 シェル)
  • 容易な据付
  • 苛酷な環境に対応

特徴

  • 最小スペース筐体
  • サイズ #22 コンタクト 3 個 / サイズ #24 コンタクト 5 個 / サイズ #24 コンタクト 6 個
  • 完全なロック カップリング機構
  • 目視確認が不要ば嵌合
  • スクープ プルーフ接続
  • ブーツ使用の特徴
  • 導電性黒色亜鉛メッキ仕上げ
  • 接合部の電線シール
  • 湿気侵入を防止する接着とシールされたインサート