DEUTSCH ASHD シリーズ                                    .

高電力ニーズに対応する設計

これらのヘビー デューティー (HD) 電力用コネクタは、バッテリー、交流発電機、運動エネルギー回生システム (KERS)、始動モータ用途といったレーシングカーのハイパワー需要に応えた設計です。コンパクトな設計で環境的に密閉されており、非常に高い耐振動性を持ちます。動作温度は最大 150°C で、一般的なケーブル サイズに対応でき、エンジン分野に勝利への優位性をもたらします。

特長

DEUTSCH ASHD シリーズ コネクタ
  • オートスポーツの設計
  • ポジティブ ロック カップリング機構による優れた耐振動性
  • 環境的に密閉されている
  • 軽量化
  • 4 ウェイ コネクタの軽量な代替品
  • 安全な取り扱い
  • 安全ループ用設計のサイズ 20 信号端子
  • 安全性を実現するアーリー ブレイク/レイト メイトの信号端子
  • 互換品
  • 簡単な統合/交換のために既存の ASHD シェルを使用
  • 電力および信号に既存の ASHD ピンおよびソケットコンタクトを使用
  • 直径 16 mm2 ~ 35 mm2 のケーブルに対応

適用事例

  • 最小スペースの筐体
  • 耐振動性
  • バッテリー、オルタネーター、スターターモータ用途に好適
  • 運動エネルギ回生システム (KERS)
  • 始動モータ用途