DEUTSCH AS STANDARD シリーズ コネクタ

オートスポーツ
競合製品をしのぐ性能

TE の DEUTSCH オートスポーツ コネクタは業界の先駆者で、信頼性が高く軽量で技術的に高度な製品として、多くのレーシング チームから選ばれております。

TE の DEUTSCH は、オートスポーツを念頭に専用設計されたコネクタ シリーズです。 DEUTSCH AS Standard シリーズ コネクタは、プロのレース業界に特化して設計された初のハイスペックなコネクタ シリーズです。DEUTSCH AS Standard シリーズ コネクタは、標準的な軍用設計のコネクタと比較して重量と省スペース性に優れており、中密度から高密度まで、最大 128 通りのさまざまなオプションが用意されています。 

利点

  • 広範な用途に対応
  • 厳しい環境に対応

特徴

  • 高密度配列
  • フィルタ、光ファイバ、ハーメチックの各オプションをご用意
  • 導電性黒色亜鉛メッキ仕上げ
  • 接合部の電線シール