DEUTSCH AS Hermetic シリーズ

オートスポーツ
高リスクの燃料供給用途

このコネクタは、燃料システムや加圧システムなどの完全なシールが必要な用途用に設計されています。アルミニウム ハーメチック製品は、安全性が最重視される環境で 60% の軽量を実現し、レース チームはラップタイムの最後の 10 分の 1 秒を縮めるために不可欠な重量配分を見出すことができます。Hermetic 製品ラインには、AS Micro Hermetic シリーズ、AS Micro Hermetic ジャムナット シリーズ、AS Hermetic 燃料タンク シリーズ、Aluminum Hermetic 燃料タンクシリーズなどの製品シリーズが含まれます。

特長

DEUTSCH AS Hermetic シリーズ コネクタ
  • ポンプやセンサに適したコンタクト配列の選択
  • アルミニウム製のシェルとナット
  • 耐液体性能を強化する燃料浸漬仕様 O リング
  • 一体型ポッティング キャップ、後部ねじアクセサリ、外部ブーツ取付け
  • ガラス シールは、電気的性能の低下や液漏れを起こすことなく、1000psi の圧力差に耐えることができます。
  • DEUTSCH スタンダード ステンレス スチール コネクタと比べて 60% 軽量