JEDEC 規格に準拠

TE のメイン メモリ コネクタは JEDEC 業界標準に準拠しており、シングル インライン メモリ モジュール (SIMM) およびデュアル インライン メモリ モジュール (DIMM) だけでなく、サーバ、ワークステーション、デスクトップ、ノートパソコン、記憶装置、通信用途向けのカスタム メモリ モジュールにも対応しています。TE の製品ポートフォリオは、現世代の SDRAM および DDR メモリと新世代の DDR2、DDR3、DDR4、FBDIMM メモリに対応します。各製品ファミリには垂直、ライトアングル、およびさまざまな角度の構成が用意されており、はんだテール、圧入、サーフェスマウント (SMT) の取り付けオプションが用意されています。