Micro SIM コネクタ

最終製品のコストとサイズを削減しながら、効率向上を実現

TE が提供する超薄型 Micro SIM コネクタは、最終製品のコストとサイズを削減しながら効率向上も可能にする、高度なハードウェア ソリューションです。この次世代製品は、PCB (プリント基板) 全体をダウンサイジングさせるとともに、デバイスのサイズ設定と用途において大きな汎用性をもたらします。TE は、サプライ チェーンのあらゆる階層のお客様に対して、具体的な製品設計ニーズに合わせて設計された耐久性のある高品質な SIM コネクタ技術を提供することに専念しています。各 SIM コネクタは、スケーラブルでコスト効率が高く、品質が実証された工程で製造されています。

製品の特長

Micro SIM コネクタの仕様
  • 超薄型
  • 2 通りの位置決め方法に対応
  • カード検出スイッチ
  • 機能強化により、SIM の誤挿入を防止
  1. 超薄型の SIM (英語)

当社のマイクロ SIM 用プッシュ/プッシュ式コネクタは、品揃え豊富な SIM カード コネクタで革新的な設計を実現しています。

  • 薄型ソリューション (英語)

このアンチバックリング コネクタは、高さが 1.24 mm から 1.18 mm に短縮された、TE の SIM コネクタ製品ファミリ全体で最も低背のコネクタであり、このタイプの製品としては市場で最も低背型のコネクタに数えられます。
Masaki Shoji,
Product Manager
1.18 Micro SIM
5953497-1 スマート カード コネクタ
  • スイッチのスタイル 非密閉
  • カードのタイプ スマート カード
  • 製品タイプ コネクタ
  • ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • カード スクープ なし
  • カード ガイド スロット なし
  • 極数 8
  • ケーブル あり
  • ケーブル取り付けのスタイル フロント パネル、ケーブル付き
  • シグナル端子数 8
  • カード検出スイッチの位置 NC
  • カード検出スイッチ あり
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .2
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 30
  • スイッチ端子数 2
  • 結線のタイプ IDC
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 許容されるカード厚 .76
  • ケーブル長 60
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 耐久性定格 30000
  • コメント PCB に実装した 10-極の Micro-Match コネクタ (製品型番 1-215079-0 または 1-188275-0) にケーブルを接続できます。
5953497-5 スマート カード コネクタ
  • スイッチのスタイル 非密閉
  • カードのタイプ スマート カード
  • 製品タイプ コネクタ
  • ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • カード スクープ なし
  • カード ガイド スロット なし
  • 極数 8
  • ケーブル あり
  • ケーブル取り付けのスタイル フロント パネル、ケーブル付き
  • シグナル端子数 8
  • カード検出スイッチの位置 NC
  • カード検出スイッチ あり
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .2
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 30
  • スイッチ端子数 2
  • 結線のタイプ IDC
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 許容されるカード厚 .76
  • ケーブル長 130
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 耐久性定格 30000
  • コメント PCB に実装した 10-極の Micro-Match コネクタ (製品型番 1-215079-0 または 1-188275-0) にケーブルを接続できます。
2199337-5 SIM カード コネクタ
  • モジュールのタイプ SIM (セキュリティ識別モジュール)
  • カードのタイプ 3FF SIM
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • 着脱タイプ コネクタ はい
  • カード ストップ あり
  • カード ガイド スロット あり
  • 極数 8
  • 端子数 8
  • カード挿入方法 通常挿入
  • カード検出スイッチ あり
  • エジェクターのタイプ プッシュプル
  • 端子のベース材質 部分金めっき
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 端子保持 いいえ
  • コネクタ安定化リブ あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • プリント基板より上の高さ 1.18
  • 使用温度範囲 -30 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 耐久性定格 5000
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 2000
  • 実装方法 テープおよびリール
2174803-2 SIM カード コネクタ
  • モジュールのタイプ SIM (セキュリティ識別モジュール)
  • カードのタイプ 3FF SIM
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • カード ストップ あり
  • カード ガイド スロット あり
  • 極数 6
  • 端子数 6
  • カード挿入方法 通常挿入
  • カード検出スイッチ あり
  • 定格電流 (最大) .5
  • 定格電圧 10
  • エジェクターのタイプ プッシュプッシュ
  • シェルの材質 ステンレス鋼
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 端子保持 いいえ
  • コネクタ安定化リブ なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • プリント基板より上の高さ 1.3
  • 使用温度範囲 -30 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 耐久性定格 1500
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 テープおよびリール
2229333-2 SIM カード コネクタ
  • モジュールのタイプ SIM (セキュリティ識別モジュール)
  • カードのタイプ 3FF SIM
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • カード ストップ あり
  • カード ガイド スロット あり
  • 極数 6
  • 端子数 6
  • カード挿入方法 通常挿入
  • エジェクターのタイプ プッシュプッシュ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • コネクタ安定化リブ なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -30 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • パッケージ数量 1050
  • 実装方法 テープ
5953131-3 スマート カード コネクタ
  • スイッチのスタイル 非密閉
  • カードのタイプ スマート カード
  • 製品タイプ コネクタ
  • ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • プロファイル 標準
  • カード スクープ なし
  • カード ガイド スロット なし
  • ストレイン リリーフ あり
  • 極数 8
  • ケーブル あり
  • ケーブル取り付けのスタイル 基板、ケーブル付き
  • シグナル端子数 8
  • カード検出スイッチの位置 NC
  • カード検出スイッチ あり
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .2
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 30
  • スイッチ端子数 2
  • 結線のタイプ IDC
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 許容されるカード厚 .76
  • プリント基板より上の高さ 8.9
  • ケーブル長 150
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 耐久性定格 30000
  • パッケージ数量 224
  • 実装方法 カートン
  • コメント PCB に実装した 10-極の Micro-Match コネクタ (製品型番 1-215079-0 または 1-188275-0) にケーブルを接続できます。