製品 (15) 概要
CompactFlash™ コネクタ

より多くのデータを記憶

CompactFlash メモリ カードは、小型で取り外し可能な大容量記憶装置です。このカードは CompactFlash Association の規格と PC カード ATA 規格に電気的に準拠し、True IDE モードで動作します。これら 50 極カードの記憶容量は一般に 32 MB ~ 2 GB で、大きさは紙マッチ程度です。TE のコネクタには、タイプ I (厚さ 3.3mm) またはタイプ II (厚さ 5.0mm) のメモリ カードや、面一または突起した取付部、エジェクターに対応するヘッダが含まれます。TE の CompactFlash カード コネクタは、静電放電保護機能も備えています。

製品の特長

CompactFlash コネクタ
  • サーフェスマウントに対応した堅牢な設計
  • 実績のある PCMCIA 端子技術
  • 機械的取り付け用のハードウェアに対応
  • トップ/ボトム取り付けスタイル
  • ライトアングルおよび垂直の取り付け方向に対応
     

3.3 mm

タイプ I の厚さ

5.0 mm

タイプ II の厚さ

2 GB

コンパクトでありながら大量のデータを記憶

100 年

CompactFlash メモリ カードの期待寿命

CompactFlash のウェブサイトによれば、CompactFlash カードの寿命は 100 年とされています。これは、虫食いのある古いフォト アルバムに置き換わるべき技術です。TE は、CompactFlash メモリ カードのタイプ I またはタイプ II に対応するヘッダをお客様に提供できることに喜びを感じています。

CompactFlash™ コネクタ

より多くのデータを記憶

CompactFlash メモリ カードは、小型で取り外し可能な大容量記憶装置です。このカードは CompactFlash Association の規格と PC カード ATA 規格に電気的に準拠し、True IDE モードで動作します。これら 50 極カードの記憶容量は一般に 32 MB ~ 2 GB で、大きさは紙マッチ程度です。TE のコネクタには、タイプ I (厚さ 3.3mm) またはタイプ II (厚さ 5.0mm) のメモリ カードや、面一または突起した取付部、エジェクターに対応するヘッダが含まれます。TE の CompactFlash カード コネクタは、静電放電保護機能も備えています。

製品の特長

CompactFlash コネクタ
  • サーフェスマウントに対応した堅牢な設計
  • 実績のある PCMCIA 端子技術
  • 機械的取り付け用のハードウェアに対応
  • トップ/ボトム取り付けスタイル
  • ライトアングルおよび垂直の取り付け方向に対応
     

3.3 mm

タイプ I の厚さ

5.0 mm

タイプ II の厚さ

2 GB

コンパクトでありながら大量のデータを記憶

100 年

CompactFlash メモリ カードの期待寿命

CompactFlash のウェブサイトによれば、CompactFlash カードの寿命は 100 年とされています。これは、虫食いのある古いフォト アルバムに置き換わるべき技術です。TE は、CompactFlash メモリ カードのタイプ I またはタイプ II に対応するヘッダをお客様に提供できることに喜びを感じています。