製品 (5)
CAT-R472-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ 同軸ケーブル
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 3
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 .64
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 界面めっき なし
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 10 – 11
  • Wire Size .22 – .5
  • ワイヤ サイズ検索 1
  • ワイヤ サイズ検索 .22
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • パッケージ数量 9000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-AM705-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 12
  • オレンジ
  • コネクタ コード 0
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合タブの幅 1.2
  • 嵌合ピンの直径 1.56
  • コネクタ取り付けのタイプ Motor
  • 端子位置保証 はい
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • 87.95
  • 高さ 26.1
  • 長さ 79.9
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 保護等級 IP54K
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 140
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
2289990-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールのタイプ ダミー プラグ
  • コネクタ タイプ ワイヤ対コンポーネント
  • 防水性 はい
  • 極数 1
  • 材質 その他
  • 使用温度範囲 -25 – 85
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 60000
  • 炭化水素に対する抵抗
概要
SmartSeal コネクタ

ヘッダなしの PCB ソリューション

当社の SmartSeal コネクタは、厳しい振動や機械的衝撃にも耐えられるコンパクト設計が特徴です。ECU (電子制御ユニット) に製品を固定するレバー スライド ロック機構を使って製造され、当社の新しい高性能単シングル ピース端子が使用されています。当社のブラインド プラグを使用するとピン数の少ない ECU の用途に容易に適合させることができます。この 44 極のコネクタは頑丈な熱可塑性樹脂で作られており、環境的に密閉されることで、ちり・ほこり・湿気による接続部の汚れが防止されています。

SmartSeal の特長
  1. SmartSeal コネクタ (英語)

当社の SmartSeal コネクタは、次世代の電子制御ユニット (ECU: electronic control units) 用接続ソリューションとして設計されています。この革新的なコネクタは、ECU ハウジングに直接嵌合するため、PCB ヘッダが必要なく、アプリケーション スペースとコストの節減につながります。このビデオでは、SmartSeal コネクタの機能について説明します。

関連資料
SmartSeal コネクタ

ヘッダなしの PCB ソリューション

当社の SmartSeal コネクタは、厳しい振動や機械的衝撃にも耐えられるコンパクト設計が特徴です。ECU (電子制御ユニット) に製品を固定するレバー スライド ロック機構を使って製造され、当社の新しい高性能単シングル ピース端子が使用されています。当社のブラインド プラグを使用するとピン数の少ない ECU の用途に容易に適合させることができます。この 44 極のコネクタは頑丈な熱可塑性樹脂で作られており、環境的に密閉されることで、ちり・ほこり・湿気による接続部の汚れが防止されています。

SmartSeal の特長
  1. SmartSeal コネクタ (英語)

当社の SmartSeal コネクタは、次世代の電子制御ユニット (ECU: electronic control units) 用接続ソリューションとして設計されています。この革新的なコネクタは、ECU ハウジングに直接嵌合するため、PCB ヘッダが必要なく、アプリケーション スペースとコストの節減につながります。このビデオでは、SmartSeal コネクタの機能について説明します。

CAT-R472-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ 同軸ケーブル
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 3
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 .64
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 界面めっき なし
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 10 – 11
  • Wire Size .22 – .5
  • ワイヤ サイズ検索 1
  • ワイヤ サイズ検索 .22
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • パッケージ数量 9000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-AM705-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 12
  • オレンジ
  • コネクタ コード 0
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合タブの幅 1.2
  • 嵌合ピンの直径 1.56
  • コネクタ取り付けのタイプ Motor
  • 端子位置保証 はい
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • 87.95
  • 高さ 26.1
  • 長さ 79.9
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 保護等級 IP54K
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 140
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
2289990-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールのタイプ ダミー プラグ
  • コネクタ タイプ ワイヤ対コンポーネント
  • 防水性 はい
  • 極数 1
  • 材質 その他
  • 使用温度範囲 -25 – 85
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 60000
  • 炭化水素に対する抵抗