MCON 050

MCON インターコネクション システム

MCON インターコネクション システムは、さまざまな過酷な環境の自動車用途における電気・電子接続用途で広く使われています。

MCON は、乗用車および商用車の電気・電子接続用途で広く使われている、 一連の汎用端子システムです。端子設計は、標準化されたブレード サイズおよび自動車業界のインタフェース要件に適合しています。小型の MCON 0.50 端子システムを除くすべての端子に 2 ピース端子設計が取り入れられ、電気性能と機械性能が分離されています。MCON 端子シリーズは、防水用途向けと非防水用途向けが用意されています。新世代の MCON コネクタ システムには、防水機能と激しい振動に対する耐性を備えたリセプタクルとタブ ハウジングが提供されています。 迅速で経済的な結線処理に、TE アプリケーション ツーリングの幅広い製品ラインナップをご利用ください。

MCON 端子の利点

高性能、高い信頼性
  • 高性能銅合金
  • より高い信頼性を実現する冗長接点技術
  • 将来の要件にも対応する高振動レベルもサポート
  • 端子スプリングの過大応力保護
  • 分極および二次ロック機能付き端子ボックス
  • ロック ランス保護 (MCON 0.50 (クリーン ボディ バージョン) を除く)
  • 防水型および非防水型
  • 温度範囲 -40°C ~ +150°C 
  • -40°C ~ +180°C (最新の表面技術を採用している場合)
  • 3 方向の二次ロック アクセス

MCON コネクタ

振動と機械的応力に対応する設計

新世代の MCON コネクタ システムでは、防水機能と激しい振動に対する耐性を備えたリセプタクルとタブ ハウジングが提供されています。システムは、長期にわたる振動と機械的応力が端子システムの品質に影響を与える、自動車の電子・電気接続用途向けに設計されています。 

特長

ハウジングおよびコネクタ
  • CPA (ダブルロックプレート) 機能
  • 高い信頼性 - 長期の使用に対応
  • 高い振動レベルに対応
  • 品質問題のない優れた設計で、 製造コストとサービス コストを削減
  • 事前ロック位置で提供される一体型二次ロック デバイス
  • 電線対電線接続の防水型および非防水型コネクタ (SWS)
  • 分極機能、各種嵌合キー
  1. 未来のためのエンジニアリング

TEのエンジニアは、一見不可能なことをいかに実現できるかに日々チャレンジしています。以前は不可能だったアイデアをいかに可能にするか、TE がどのように貢献しているのかをイメージしたムービーをご覧ください。