LEAVYSEAL コネクタ

高密度レバー嵌合

当社の LEAVYSEAL コネクタは嵌合用レバーロック機構を採用し、トラック、バス、オフハイウェイなどの過酷な環境の用途向けに設計されています。これらのピン数の多いコネクタには、15 ~ 92 極の極数展開があります。LEAVYSEAL コネクタによって、1 つのハウジングで複数の端子サイズが使用できます。

製品の特徴:

LEAVYSEAL コネクタの仕様
  • 端子サイズ 6.3/4.8K (最大 40 A)、2.8 (最大 40 A)、1.5K (最大 20 A) に対応しています。
  • 6.00 ~ 0.20 mm2
  • 15 極、18 極、21 極、22 極、26 極、29 極、31 極、39 極、46 極、62 極、92 極、124 極の極数展開
  • インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用レバー
  • 端子の位置合わせと保持確認用一体型二次ロック
  • 別売付属品: バックシェル、フランジ、ロック スライド、シーリング カバー

 

LEAVYSEAL コネクタに関する FAQ を読む

LEAVYSEAL コネクタに対応する注目製品
  1. LEAVYSEAL コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

嵌合用レバー ロックを備えた、当社のヘビー デューティー LEAVYSEAL コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。

よくある質問

Q:    Q: LEAVYSEAL コネクタとは何ですか?

A:    TE Connectivity の LEAVYSEAL コネクタは、防水コネクタであり、ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板、およびケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。LEAVYSEAL コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

Q:
    Q: LEAVYSEAL コネクタはどういった用途に適していますか?

A:    トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q:    LEAVYSEAL コネクタはどういった用途に適していますか?

A:     LEAVYSEAL コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、バルクヘッド、電源制御ユニット、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。LEAVYSEAL コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。角形、熱可塑性樹脂ハウジングは幅広い使用温度範囲に対応し、リア ワイヤ部および嵌合部のシリコン製シールによってコネクタが厳しい温度と湿度の条件に耐えることができます。このコネクタには、一体型の嵌合用レバーと一体型二次ロック デバイスを備え、端子の位置合わせと保持確認を可能にしています。

 

LEAVYSEAL コネクタに関する他の FAQ を読む