自動車用ヘッダ

自動車用ヘッダ

当社の電子制御ユニット (ECU) 接続用ヘッダの包括的なポートフォリオは、さまざまな自動車用途に対応するように設計されています。また、各種構成部品のほか、効率を高める事前検証済みの端末間ソリューションとして、圧入などの先進製造技術も提供しています。

自動車グレード プリント基板 (PCB) ヘッダ。 TE では、信号処理、低電力・中電力、高電圧、多ピン数、データ接続性、外部用途向け小型化とシーリングに対応する、自動車グレード PCB ヘッダの総合的なポートフォリオを提供しています。圧入などの当社の革新的な関連技術には、画期的な挿入ゾーン技術や超低リスクのめっきが含まれます。これらの技術を信頼性の高いシーティング マシンに搭載することにより、能率の良いはんだ付けなしの生産効率が実現します。また、当社のヘッダは、Nano MQS、Pico MQS、MCON などの端子技術によって事前検証されており、適合性の問題や製造中断のリスク解消に役立つ端末間ソリューションを提供します。

 

ヘッダの役割

  • 監視された環境と影響を受けやすい車載インテリジェンス間の接点
  • 電源回路基盤とコネクタ間の接続技術
  • コネクタおよびハーネスを通じて管理者から消費者へ信号と電力を伝送

TE のヘッダ製品

  • 小型化: 車両の重量は、より軽量または少量の材料を使用し、燃料消費効率を高め、二酸化炭素の排出を削減することによって軽量化できます。TE Connectivity の NanoMQS および MCON 0.50 端子およびコネクタ システムは、0.63 mm² システムと比較して、必要とされる実装スペースは約半分です。ヘッダは、その低質量と接触力により、高振動などの過酷な環境に耐えられるように設計されています。
  • 信号伝送: TE では、0.63 mm² 端子によるクリティカルな接続を含む、すべての自動車用途における信号を確実に伝送するため、あらゆる構成に対応する広範なヘッダのポートフォリオを取り揃えています。MQS ヘッダには、すべての必要とされるピン数、取り付けタイプ、各種サーフェスがあります。
  • 低電圧および中電圧: 低電圧接続は、座席やドア、ハンドル、電動ミラーなど、幅広い自動車制御用途に必要とされます。TE では、タイマー、MCON、AMP MCP ファミリにより、すべての必要とされる構成に対応する広範な低電圧製品をご用意しています。
  • 圧入およびサーフェス マウント (SMD) : TE では、サーフェス マウントと圧入用途の増大する需要に応えるヘッダのポートフォリオを提供しています。TE の圧入および SMD ヘッダにより、照明器具、センサとその他の自動車アプリケーションを簡単に接続できます。また、圧入ヘッダを PCB に挿入するコネクタ シーティング マシンも豊富に取り揃えています。
  • 多ピン数: TE では、エアバッグ、エンジン制御、車載オーディオなどのさまざまな用途に対応する、多ピン数の幅広いポートフォリオをご用意しています。ヘッダは、さまざまなブレード サイズ、密閉バージョン、各種サーフェスがあります。
  • 高電圧 (HV): 自動車接続システムと高圧電気の分野における 50 年の実績を誇る TE では、ハイブリッドと E モビリティを安全で効率的かつ確実に実現するために必要とされる接続を提供します。TE の幅広い高電圧 (HV) コネクタは、ハイブリッド車および電気自動車に必要とされるすべてのインタフェースに対応します。
  • データ接続性: 接続性は、自動車のシームレスな電力、信号、データのカギです。TE のソリューションは、同軸、シールド、光学、および無線媒体に基づくさまざまな技術を通じて、データ接続性をはじめとする自動車業界の新たな課題や要件への対応を支援します。当社のソリューションは、極度の高温変化や起伏の激しい地形における振動など、過酷な環境においても信頼できる優れた性能を発揮します。

特長と利点

  • ほぼすべての過酷な自動車環境用途に対応。
  • 補完的な圧入およびウィスカ発生超低リスクのめっき技術と事前検証済み端子。
  • 独自の自動車グレード設計および製造。
  • 頑強な自動車グレードの小型化による最大 80% の省スペース化。
  • 自動車グレードの品質保証および国際規格/グ ローバル コンプライアンス。
  • 包括的な設計・製造。

自動車用途:

  • エアバッグ
  • 車体制御
  • ブレーキ
  • カメラ
  • 車載オーディオ
  • 衝突/警告
  • ダッシュボード/ヘッド ユニット
  • 診断
  • e-Call テレマティックス
  • 電気モータ
  • 電動ルーフ
  • 電動トランク
  • パワー ウィンドウ
  • エンジン
  • ゲートウェイ モジュール
  • HVAC
  • インフォテインメント インタフェース
  • 照明器具
  • ナビゲーション
  • パワー シートおよびシート ヒーター
  • セキュリティ
  • ステアリング
  • サスペンション
  • トランスミッション
  • タイヤ空気圧
  • ワイパー
  1. 小型化された接続性 | 自動車用途 (英語)

自動車用途の小型化接続製品に関する TE の優位点についてご覧ください。

  • 自動車用途向けの圧入技術 (英語)

  • MATE-AX 小型同軸コネクタ システム (英語)

  • データ伝送 (英語)