HDMI コネクタ

HDMI コネクタ

TE Connectivity (TE) の HDMI コネクタは、高速データ伝送を実現し、乗用車の規格と要件を満たすように設計されています。この小型コネクタは、コンシューマ向け HDMI コネクタと比較して、より高度な耐衝撃性を備えた堅牢な設計となっています。タイプ E コネクタは、全面シールド設計によって EMI に最適化されています。車内のスマートフォン接続が急速に増大している中で、HDMI タイプ E コネクタは、スマートフォンのビデオ ストリーム接続の優れたソリューションです。これらのコネクタは、スマートフォン接続、リア シート接続、Blu-Ray ビデオ ストリーミング、コンシューマ ポートに適合する最適な製品です。

製品の特長

HDMI コネクタ

TE の HDMI コネクタ システムは、全面的にシールドされ、HDMI プロトコルに対応した EMI に最適化されています。 

  • HDMI インタフェース規格に基づくコネクタ
  • HDMI 要件に完全に適合

 

製品群:

  • ヘッダおよびケーブル アセンブリ製品 (タイプ E-A、E-E).
  • タイプ E: 自動車用インライン接続
  • タイプ A: コンシューマ向け接続 
  • 最大 5 m まで使用可能

用途

HDMI コネクタ
  • スマートフォン接続
  • リア シート接続
  • Blu-Ray ビデオ ストリーム
  • コンシューマ ポート