製品 (8)
CAT-D48-T618 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • UL 難燃性グレード なし
  • パッケージ数量 1200
  • 実装方法
  • サービス可能 いいえ
CAT-D489-J562 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • UL 難燃性グレード なし
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • サービス可能 はい
CAT-D48-ST273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル (Ni)
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
概要
DEUTSCH Jiffy Splices

迅速で容易な修理

当社の Jiffy Splices は、ちり、ほこり、浸水 (最大 3 フィート) から接続を保護する独自の単一端子ソリューションを提供します。Jiffy Splices は、取付が容易に可能であり、建設業、採掘、船舶産業および農業などの過酷な環境下での使用において、損傷した機器の電気接続を現場ですばやく修理することができます。当社の DEUTSCH 産業用コネクタのシールやグロメットと同じ高品質のシリコン エラストマで作られています。この製品のボディには、環境的に密閉されたコンパクトなユニットに嵌合された端子のペアを固定する端子保持システムが収容されています。

製品の特徴:

DEUTSCH Jiffy Splices の仕様
  • 10 ~ 20 AWG (6.00 ~ 0.50 mm2)
  • 1 極展開、2 サイズ
  • インライン
  • 円筒形、シリコン エラストマ ボディ

 

JS-12-00 はサイズ 12 の DEUTSCH 端子 (25 A) に対応し、10 ~ 14 AWG を使用します。

JS-16-00 はサイズ 14 ~ 20 AWG ワイヤを使用してサイズ 16 の DEUTSCH 端子 (13 A) に対応します。

2 サイズの Jiffy Splices
Jiffy Splices は 2 サイズです。
Jiffy Splice の断面図
Jiffy Splice ボディは端子保持システムを収容しています。
  1. DEUTSCH 単極コネクタ (日本語)

DTHD および DTSK コネクタ、DEUTSCH Jiffy Splices を含む、TE の DEUTSCH 単極コネクタの使用方法に関する説明ビデオ。

関連資料
DEUTSCH Jiffy Splices

迅速で容易な修理

当社の Jiffy Splices は、ちり、ほこり、浸水 (最大 3 フィート) から接続を保護する独自の単一端子ソリューションを提供します。Jiffy Splices は、取付が容易に可能であり、建設業、採掘、船舶産業および農業などの過酷な環境下での使用において、損傷した機器の電気接続を現場ですばやく修理することができます。当社の DEUTSCH 産業用コネクタのシールやグロメットと同じ高品質のシリコン エラストマで作られています。この製品のボディには、環境的に密閉されたコンパクトなユニットに嵌合された端子のペアを固定する端子保持システムが収容されています。

製品の特徴:

DEUTSCH Jiffy Splices の仕様
  • 10 ~ 20 AWG (6.00 ~ 0.50 mm2)
  • 1 極展開、2 サイズ
  • インライン
  • 円筒形、シリコン エラストマ ボディ

 

JS-12-00 はサイズ 12 の DEUTSCH 端子 (25 A) に対応し、10 ~ 14 AWG を使用します。

JS-16-00 はサイズ 14 ~ 20 AWG ワイヤを使用してサイズ 16 の DEUTSCH 端子 (13 A) に対応します。

2 サイズの Jiffy Splices
Jiffy Splices は 2 サイズです。
Jiffy Splice の断面図
Jiffy Splice ボディは端子保持システムを収容しています。
  1. DEUTSCH 単極コネクタ (日本語)

DTHD および DTSK コネクタ、DEUTSCH Jiffy Splices を含む、TE の DEUTSCH 単極コネクタの使用方法に関する説明ビデオ。

CAT-D48-T618 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • UL 難燃性グレード なし
  • パッケージ数量 1200
  • 実装方法
  • サービス可能 いいえ
CAT-D489-J562 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • UL 難燃性グレード なし
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • サービス可能 はい
CAT-D48-ST273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル (Ni)
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ