DEUTSCH DTM コネクタ

高温用途に対応

環境的に密閉された当社の DTMH コネクタおよび DTM EE04 コネクタは、-55°C ~ +150°C の高い温度範囲で動作できるように設計されています。これらのコネクタはサイズ 20 端子に対応し、定格電流は 7.5 A です。

製品の特徴:

DTMH コネクタの仕様
  • 端子サイズ 20 (7.5 A) に対応
  • 14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm2)
  • 2 極、3 極、4 極の極数展開
  • インライン マウント
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 端子の位置合わせと保持確認用ダブル ロック プレート

製品の特徴:

DTM EE04 コネクタの仕様
  • 端子サイズ 20 (7.5 A) に対応
  • 14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm2)
  • 6 極、8 極、12 極の極数展開
  • インライン マウント
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック

150°C

最大 +150°C の動作温度

14-22

14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm²)

CAT-D485-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • コネクタ コード A
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 1
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 有極 はい
  • Centerline (Pitch) 4
  • 21.18
  • 高さ 19.61
  • 長さ 43.69
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 保護等級 IP67
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい