シングル キャビティ パワー
当社の DEUTSCH DTHD コネクタは、ヘビー デューティー用途向けの単一端子コネクタです。取り付けが容易な、環境的に密閉されたコンパクト サイズで、現場での修理が可能なスプライスに代わるコネクタです。DEUTSCH DTHD コネクタは、3 種類のサイズで 25 ~ 100 A に対応し、固定取り付けまたはインラインで使用できます。これらのコネクタにはエンド キャップ付きでフランジ取り付け加工のものもあり、設計の柔軟性を強化して用途のニーズを満たします。
製品の特長:
DEUTSCH DTHD コネクタの仕様
- 端子サイズ 4 (100 A)、8 (60 A)、12 (25 A) に対応
- 6 ~ 14 AWG (16.00 ~ 2.00 mm2)
- 1 極展開
- インライン中継またはフランジ取り付け
- 丸型、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用ラッチ機能付き
- 別売アクセサリ: 取り付けクリップ
DEUTSCH DTHD コネクタ製品
1
6-14