設計の柔軟性に対応できる豊富なオプション群
当社の DEUTSCH DRC シリーズ コネクタは、極数の多い、過酷な環境での用途向けに設計されています。それらの環境的に密閉された角形コネクタは、24、40、50、60、64、70 極のインサート極数展開があり、DEUTSCH 端子サイズ 16 および 20 を使用できます。インライン中継、フランジ取り付け、基板取り付けなど、複数の取り付けオプションがあります。
製品の特徴:
DEUTSCH DRC コネクタの仕様
- 端子サイズ 16 (13 A) および 20 (7.5 A) に対応
- 14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm2)
- 24 極、40 極、50 極、60 極、64 極、70 極の極数展開
- インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
- 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用ねじジャッキ
14-22
よくある質問
A: DEUTSCH DRC コネクタは、防水コネクタであり、ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板、およびケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。DRC コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。
Q: DRC コネクタはどういった用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。
DEUTSCH DRC コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、バルクヘッド、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。DRC コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。DRC シリーズ コネクタの特徴は、フランジ取り付け (オプション)、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。DRC コネクタを使えば、複数のサイズの端子を 1 つのシェルに組み込んで設計することができます。