DEUTSCH AEC コネクタ

高耐久高密度

当社の DEUTSCH AEC コネクタは、防水コネクタであり、DEUTSCH 端子サイズ 16 を使用できるヘビー デューティー電気コネクタです。頑丈な熱可塑性樹脂でできており、キーイングは様々なオプションからお選び頂けます。DEUTSCH AEC コネクタは 40 極、正方形で、嵌合用ねじジャッキを使用しています。

製品の特徴:

DEUTSCH AEC コネクタの仕様
  • 端子サイズ 16 (13 A) に対応
  • 14 ~ 20 AWG (2.50 ~ 0.50 mm2)
  • 40 極数展開
  • インライン
  • 正方形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ねじジャッキ

16

端子サイズ 16 (13 A) に対応

40

40 極数展開

よくある質問

Q:    AEC コネクタとは何ですか?

A:   DEUTSCH AEC コネクタは、防水コネクタであり、ケーブル対ケーブル用途向けに設計されています。AEC コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

Q:    AEC コネクタはどういった用途に適していますか?

A:     トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q:    AEC コネクタはどういった用途に適していますか?

    DEUTSCH AEC コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、バルクヘッド、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。 AEC コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。AEC コネクタを使えば、40 本の DEUTSCH 端子 (サイズ 16) を 1 つのシェルに組み込んだ設計が可能です。 

 

DEUTSCH AEC コネクタに関する他の FAQ を読む

 

CAT-D799-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 24
  • 列数 4
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 その他
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 有極 はい
  • Centerline (Pitch) 4.4
  • 45.16
  • 高さ 36.58
  • 長さ 46.43
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 保護等級 IP68
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい