丸型 DIN コネクタ

堅牢、信頼性、規格対応

当社の丸型 DIN コネクタは、DIN 72585/ISO 15170 などの DIN 規格要件に適合するよう設計されています。これらのコネクタは嵌合用カップリング リングを備えており、インライン中継・フランジ取り付け・基板取り付け用途に最適です。

製品の特徴:

丸型 DIN コネクタの仕様
  • 端子サイズ 1.5 mm (最大 30 A ) および 2.5 mm (最大 40 A) に対応
  • 2.50 ~ 0.20 mm2
  • 2 極・3 極・4 極・5 極・6 極・7 極の極数展開
  • インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
  • 丸型、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用カップリング リング

2-7

2 極、3 極、4 極、5 極、6 極、7 極の極数展開

DIN

DIN 72585/ISO 15170 規格の要件に適合

よくある質問

Q:    Q: 丸型 DIN コネクタとは何ですか?

A:  TE Connectivity の丸型 DIN コネクタは、防水コネクタであり、ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板、およびケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。丸型 DIN コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

 

Q:    Q: 丸型 DIN コネクタはどういった用途に適していますか?

A:     トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q:    丸型 DIN コネクタはどういった用途に適していますか?
A:  丸型 DIN コネクタ コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、モータ コントローラ、ソレノイド インタフェース、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。丸型 DIN コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。丸型 DIN コネクタは、DIN 72585/ISO 15170 規格の要件を満たします。嵌合用カップリング リングを備えています。頑丈な丸型 DIN コネクタはインライン中継、フランジ取り付け、基板取り付け用途に最適です。

 

丸型 DIN コネクタに関する他の FAQ を読む

CAT-C4962-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • その他
  • コネクタ コード 1
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 その他
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 有極 いいえ
  • Centerline (Pitch) 7
  • 高さ 32.8
  • 長さ 31
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
CAT-C4962-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 極数 4
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 材質 PA GF
  • ケーブル バンドル径 14.4
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 800
  • サービス可能 はい
CAT-C4962-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 極数 4
  • 材質 PA
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1500
  • サービス可能 はい