防水型 PCB コネクタ

当社の AMPSEAL コネクタは、ケーブル対基板の過酷な環境用途に設計されています。環境的に密閉されたこれらのコネクタは、確かな信頼性を備えています。エンジン ルームでの高温用途に耐えられるように設計された、ケーブル プラグ形式と PCB ヘッダ形式が用意されています。

製品の特長:

AMPSEAL コネクタの仕様
  • 端子サイズ 1.3 mm、最大 17 A (金)、最大 8 A (錫) に対応
  • 16 ~ 24 AWG (1.25 ~ 0.20 mm2)
  • 8 極、14 極、23 極、35 極の極数展開
  • PCB コネクタ
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 端子の位置合わせと保持確認用一体型ウェッジロック
  • 信頼性を高めるための CPA とヘッダ シール (オプション)
  • 設置が簡単な工具不要のバックシェル アクセサリによる保護機能の強化とワイヤのひずみ軽減

AMPSEAL コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

AMPSEAL コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

AMPSEAL (1.3 mm) 端子圧着要領書 (英語)

AMPSEAL (1.3 mm) 端子圧着要領書 (英語)

1.3

端子サイズ 1.3 mm、最大 17 A (金)、最大 8 A (錫) に対応

16-24

AWG (1.25 ~ 0.20 mm²)