AMPSEAL 16 コネクタ

高耐久密閉済み一体型設計

当社の AMPSEAL 16 コネクタは、オフロード車両・建機機械・キャンピングカー・農機といった用途を対象としています。確かな信頼性と使いやすさを備え、湿気やほこりによる接続部の汚れを防止します。AMPSEAL 16 リセプタクル ハウジングおよびピン ハウジングは一体型で、完全に組み立てた状態で提供されます。

製品の特徴:

AMPSEAL 16 コネクタの仕様
  • 端子サイズ HDSF 16 (最大 13 A) に対応
  • 14 ~ 20 AWG (2.50 ~ 0.50 mm2)
  • 2、3、4、6、8、12 の極数展開
  • インライン マウント
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • ハウジングに組込まれたPLR (プライマリラッチレインフォースメント) は端子挿入位置および端子保持を確認するためのものです。
  • 別売付属品: バックシェル、取り付けクリップ

16

端子サイズ HDSF 16 (最大 13 A) に対応

14-20

14 ~ 20 AWG (2.00 ~ 0.50 mm²)

  1. AMPSEAL 16 コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

湿気やほこりによる接続部の汚れを防止する、当社のヘビーデューティ用 AMPSEAL 16 コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。

よくある質問

Q:    AMPSEAL 16 コネクタとは何ですか?

A:    TE Connectivity の AMPSEAL 16 コネクタは、防水コネクタであり、ケーブル対ケーブルおよびケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。AMPSEAL 16 コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

Q:    AMPSEAL 16 コネクタはどういった用途に適していますか?

A:    トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q:    AMPSEAL 16 コネクタはどういった用途に適していますか?

A:  AMPSEAL 16 コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、モータ コントローラ、ソレノイド インタフェース、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。AMPSEAL 16 コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。角形、熱可塑性樹脂ハウジングは幅広い使用温度範囲に対応し、リア ワイヤ部および嵌合部のシリコン製シールによってコネクタが厳しい温度と湿度の条件に耐えることができます。 

 

AMPSEAL 16 コネクタに関する他の FAQ を読む