AMP+ 高電圧配電ユニット

AMP+ 高電圧配電ユニット

大規模な保護。TE の AMP+ 高電圧配電ユニットは、電気バスと電気トラック向けに強化された高電圧保護を提供します。

多機能な配電ユニットによって統合型保護が実現します。  

当社の AMP+ 高電圧配電ユニットは、ハイブリッドおよび電気のバスとトラック向けに多機能な保護を提供します。コンパクトなユニットで電圧監視と過電流保護のほか、高電圧システムの絶縁監視も実現します。AMP+ 高電圧配電ユニットは、最大 8 つの配電系統と組み込み型のバッテリー管理システムに対応しています。

このユニットは高水準の耐振動性と耐衝撃性を備え、密閉型のハウジングとコネクタを採用しています。カスタマイズ可能な配電ユニットに HVIL 回路を一体化し、オプションで統合型スマート制御ユニットが用意されています。この高電圧配電ユニットは、電気的および機械的なインターロックによって高度な安全性を提供します。最大電圧は DC800 V、最大電流は 500 A です。