信頼性の高い最適化された配電

TE Connectivity (TE) のハードワイヤ配電ボックスおよび配電システムは、次世代の信頼性の高い最適化されたパワー ネットワーク構造を提供します。車両に搭載される機能が増えるにつれて、より信頼性の高い多目的でフレキシブルなパワー ネットワークが求められており、当社では標準ソリューションとカスタマイズされたソリューションの両方を提供しています。

信頼性が高く最適化された接続システムの構築に貢献します。 ハード ワイヤ配電システムは、車両配線ハーネス アセンブリに統合された主要な技術の 1 つで、電気パワー ネット内の電流の流れを制御・分配します。TE のハード ワイヤ ボックス ポートフォリオには、複雑な車両ネットワークやさまざまな種類の機器の配線に適した柔軟でコスト パフォーマンスの高いソリューションが用意されています。また、当社には、ご要望に応じて具体的なソリューションを提案する経験と能力があります。

自動車用バッテリー配電ユニット (BDU) コネクタ
自動車用バスバー配電コネクタ
自動車用端子リング
自動車用リレー ホルダ
オレンジのバー

特長

  • 保護デバイスおよびスイッチング デバイス
  • ダイレクト ワイヤ ヒューズおよびリレー ソリューション
  • ほぼすべてのヒューズ技術およびプラグイン リレーに対応
  • ほぼすべての標準的な端子とコネクタ製品群に対応

利点

  • 電気機械的コンポーネントに関するグローバルな能力
  • スタンドアロン モジュール、統合されたソリューション、モジュラ コンセプトを提供 
  • 標準製品に加え、カスタム開発も可能
オレンジのバー

ツーリング専門家へのお問い合わせ

過酷な環境において高い性能と信頼性を実現するには、高品質な圧着接続が不可欠です。TE Connectivity (TE) の包括的な適用工具とグローバルなフィールド サービス チームは、少量から大量までのあらゆる規模のワイヤ処理に対応します。豊富な知識を持つ当社の製品エキスパートが、お客様の生産要件に適したツーリングをご案内します。

専門家へのお問い合わせ