USB Type-C コネクタ

革新的

当社の USB Type-C コネクタは、USBの次世代ソリューションとして小型さ堅牢さを備えたスリムな設計を実現しています。USB Type-C コネクタはリバーシブル嵌合インタフェースを特徴としており、リセプタクルは、どの方向からの差し込みにも対応できるような設計で、取り扱いが容易かつ信頼性の高い嵌合が可能です。アダプタを使用すれば、単一の USB Type-C ポートから HDMI、VGA、DisplayPort などの接続タイプへの後方互換性が確保されます。リセプタクル シェルの裏面には当社独自の電磁障害 (EMI) 設計が施されているため、望ましくない EMI 漏れがなくなります。また、苛酷な環境でも優れた性能を発揮できるようにボード保持機能と防水および防滴オプションが強化されています。

製品の特長

USB Type-C コネクタの仕様
  • データ、電力、A/V を単一相互接続ソリューションにて提供
  • 反転可能なリバーシブル嵌合インタフェースを備えた設計
  • USB 2.0、USB 3.1 Gen 1、USB 3.1 Gen 2 の各タイプをサポート
  • 20 V で最大 100 W の給電
  • コンバータ ケーブルやアダプタを使用することで他の USB コネクタとの後方互換性を実現
  • リセプタクル シェル背面の独自設計による、業界をリードする EMI 性能
  • ボード保持機能の強化による耐久性の向上
  • IPX8 防水オプションおよび IPX4 防滴オプションを利用可能
  • 最小レベルの 2 列 SMT フットプリントで、貴重な基板スペースを節約可能

簡単

USB Type-C コネクタは使い勝手に優れています。

高速

10 Gbps のデータ転送速度

堅牢

ボード保持機能と EMI 保護機能の強化による堅牢な設計

新しい防水リセプタクル

TE の最新の USB Type-C リセプタクルは、業界をリードする IEC 60529 準拠の IPX8 防水性能により、過酷な環境でのデバイスの保護を実現します。

小型の防滴リセプタクル

小型の防滴リセプタクル

当社の最新の USB Type-C リセプタクルは、オプションの防滴機能 (IPX4 定格) と、最小レベルの 2 列 SMT フットプリントでの設計を可能にする貴重な基板用スペースを備えています。

防滴オプションが利用可能
防滴オプションが利用可能
強化されたボード保持機能
強化されたボード保持機能
独自の EMI シールド
独自の EMI シールド
2 列 SMT をご用意
2 列 SMT をご用意
  1. USB Type-C リセプタクル (英語)

USB Type-C リセプタクルは、データ、パワー、および A/V アプリケーション用の 1 つで提供できるコネクタ ソリューションです。モバイル デバイスでの使用向けに薄型でありながら、産業用途に対応できる堅牢性を備えています。