シリアル ATA (SATA) アセンブリ製品およびコネクタ

シリアル ATA ケーブル アセンブリ製品およびコネクタ

シリアル ATA (SATA) は、民生機器に接続するストレージ デバイス向けの SATA-IO 規格インタフェースです。SATA は、パラレル ATA バスに代わって、ハード ディスク ドライブ (HDD) ストレージ用途に求められる高い帯域幅と性能の要求に応える規格です。SATA インタフェースは、HDD と半導体ドライブ (SSD) の両方で、現在でも広く使用されています。TE は SATA-IO グループの活動的なメンバーとして、SATA・スリム ライン SATA・Micro SATA のサイズ形状で、水平方向および垂直方向の基板取り付け、標準 22 極サイズなど幅広い SATA ソリューションを提供しています。

製品の特長

SATA コネクタ
  • ホットプラグ機能によるポイント間接続
  • 高速データ転送を実現する、シリアル ATA 3.0 仕様に準拠
  • 機械的要件に対応するため、高さやケーブル取り付け方向などの標準機能のための豊富な選択肢をご用意
  • 位置合わせ不要、傾斜挿入方式の SATA スタイルにより、位置合わせと PCB 省スペース化を実現するソリューションを提供
光学ディスク ドライブ (ODD)
光学ディスク ドライブ (ODD)
パソコン
パソコン
マルチメディア
マルチメディア
サーバおよびストレージ システム
サーバおよびストレージ システム