Mini-SAS コネクタ

次世代の速度を想定した設計

TE の Mini-SAS 製品ファミリは、リセプタクルとケーブル アセンブリ製品の両方を備えた高速のマルチレーン相互接続製品で、機器内接続および外部機器接続どちらのソリューションにも対応します。このシステムは SFF-8086/8087/8088 規格に準拠するよう設計されており、SAS 2.0 用途にも対応しています。インタフェースは、SAS-2.1 規格および SAS-3 規格に採用されています。相互接続部の小型化により、PCB 用スペースをさらに 30% ~ 50% 節約できるほか、薄型の PCIe カードには、SAS コネクタなら 2 個しか収容できませんが、Mini-SAS HD コネクタなら 4 個収容できます。

製品概要

Mini-SAS HD コネクタ

TE の Mini-SAS-HD (高密度) 製品ファミリでは、ストレージ・ラックマウント サーバ・ワークステーション・ストレージ ラック・高性能コンピューティング、HBA (Host Bus Adapters)・RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks)・スイッチなどの SAS 用途向けに、コンパクトで高速な I/O ソリューションをご用意しています。この製品ファミリは最大 12 Gbps の速度に対応するほか、以下のインタフェースで構成されています。

  • 内部リセプタクルおよび銅線ケーブル アセンブリ製品
  • 外部リセプタクルおよび銅線ケーブル アセンブリ製品

192

Gbps (1 × 4 バージョン)

30%

既存の製品よりも小型化

0.75 mm

端子ピッチ

Mini-SAS コネクタ
Mini-SAS コネクタ
Mini-SAS HD 相互接続
Mini-SAS HD 相互接続
機器内接続用 Mini-SAS HD コネクタ

TE の機器内接続用 Mini-SAS HD コネクタは 12 Gbps の高密度・高速インタフェースであり、コネクタあたり 48 Gbps (12 G × 4 レーン) のデータ速度をサポートするほか、総合データ速度 192 Gbps までに対応するバージョンもご用意しています。機器内接続用 Mini-SAS HD コネクタは、従来の機器内接続用 Mini-SAS コネクタと比較して約 30 % の小型化を実現するよう設計されており、貴重な PCB スペースの節約を実現します。また、このコネクタは SAS 2.1 および SAS 3 の各仕様で採用されています。

 

TE の 機器内接続用 Mini-SAS HD 相互接続は、ライト アングルおよび垂直方向の両方を装備しているため、エンタープライズ ストレージ・高性能コンピューティング・ネットワーク・データ センタなど、数多くの用途のさまざまなアーキテクチャに適合します。また、このコネクタはダイレクト パッシブおよびアクティブの銅線ケーブルをサポートしています。

外部機器接続用 Mini-SAS HD コネクタ

TE の Mini-SAS HD 外部リセプタクル コネクタは高密度で高速な IO インタフェースであり、SAS 2.1 規格で採用されているほか、SAS 3.0 規格用にも提案されています。この製品は、6 Gbps および 12 Gbps の SAS 用途に対応するよう設計されています。アセンブリ製品は、4×/8×/16× の各バージョンが揃っています。

各種用途

Mini-SAS コネクタ
  • SAS および SATA デバイス
  • サーバ
  • ストレージ
  • スイッチ