DVI コネクタ/リセプタクル

安定した高性能を提供

TE のデジタル ビジュアル インタフェース (DVI) リセプタクル コネクタは、DDWG (Digital Display Working Group) の DVI 仕様に準拠して設計されており、使いやすいプラグ アンド プレイ接続を提供するほか、電磁障害 (EMI) およびクロストークを低減させたシリアル デジタル データ伝送を実現します。TE の高解像度ビデオ対応製品は PC 業界のあらゆる要件を満たしており、単一のモニタ インタフェース仕様の採用により、あらゆる用途に対応できます。単一のモニタ インタフェース仕様によって、アナログからデジタルへのビデオ ディスプレイ設計の移行が可能になるとともに、アナログおよびデジタルの両インタフェースに対応できます。また、エンド ユーザは、ディスプレイ技術を気にすることなく、DVI コネクタ機器を使用してディスプレイを接続できます。