DisplayPort ケーブルおよびコネクタ

映像と音声を、より高精細に

DisplayPort 規格に対応した設計の、オーディオ/ビデオ コネクタ。コンピュータや AV コンポーネントでの高精細メディア コンテンツ再生を実現する新製品です。TE のケーブル アセンブリ製品は、DisplayPort Specification Version 1.1a で定められたすべての認証を取得しており、独立した VESA 認証試験センターが実施する一連の試験に合格しています。認証取得済みのこれらケーブル アセンブリは、1/2/4 本のメイン リンク レーン経由による一貫性のあるデジタル データ伝送 (低ビット レートの場合はレーンあたり 1.62 Gbps、高ビット レートの場合はレーンあたり 2.7 Gbps) をベースにした製品です。これにより、コンピュータおよび民生用アプリケーションの両方で、優れた HD 品質のビデオが実現します。

製品の特長

DisplayPort コネクタ
  • 新しいディスプレイ用途に対応
  • DVI/VGA コネクタ インタフェースに代わる規格として設計
  • より小型で使いやすい外部コネクタ
  • 埋め込みクロックをサポート
  • 優れた EMI シールド性能
  • 様々な解像度に対応可能なスケーラブル性
  • 高い色深度・表示解像度・リフレッシュ レートを実現
  • オプションのラッチ機能によって、ケーブルの脱落を防止
  • RoHS 準拠
AV コネクタ
A/V コネクタ
AV ケーブル アセンブリ製品
A/V ケーブル アセンブリ製品
ケーブル アダプタ
ケーブル アダプタ
LCD Coaxial Embedded Display Interface コネクタ (LCEDI)
LCEDI コネクタ