あらゆる方法でメディアに接続

当社では、さまざまな業界に広がるグローバルな動的相互接続の要求に応える I/O コネクタを幅広く取り揃えています。「業界をリードする技術を開発する」という当社のコミットメントに従い、I/O の利点をすべてのお客様にお届けします。当社の革新的な相互接続ソリューションは、高速・高密度の挿抜可能なコネクタから、家庭用 I/O コネクタや旧式の D サブミニチュア コネクタ、モジュラ ジャック コネクタにまで及びます。当社は、完全性、革新的な設計、高品質材料の選択、ISO 認証を受けた製造プロセス、厳格な製品試験、信頼性の高い顧客サービスを通じて、顧客満足度の向上に努めています。また、次世代の I/O 製品を設計するため、さまざまな規格委員会や組織と密接に協力し合っています。当社の責任感は、取り扱っているすべての I/O コネクタの隅々に表れています。お客様がどのような問題に直面していても、当社はお客様と協力し合い、完璧なソリューションを提供いたします。