すべての照明ソリューション

NECTOR S ライン ケーブル アセンブリ システムは、照明器具に電力を供給する小型のケーブル アセンブリ システムです。簡単に設置できるコンパクトな相互接続ソリューションに対する照明業界のニーズを満たすように設計されています。

設置工事を容易にする照明器具接続ソリューション コンパクトかつ容易な接続性が求められる照明業界用途として、NECTOR S ラインコネクタは、IEC60320 および UL1977 の両規格に準拠する設計となっております。家具、天井、壁、床に埋め込まれる小型照明器具内に収納可能です。オフィス、キッチン、浴室、店舗および家庭用家具、展示用キャビネット等に取り付け可能な照明器具間の電力接続・結合に適用できます。

特徴: NECTOR S

コンパクトな設計
  • 家具の 8mm 内径の穴に適合する外径 7.5mm のプラグ
  • 電線対電線の構成で用意されているコネクタ システム。
  • 2 つの接点端子を持つアウトレットとプラグのアセンブリ。
  • 広く認知されている MQS 接点を使用
  • 増設スイッチ機能を持つ 6 ウェイの配電器。

用途: NECTOR S

業務向けおよび住居向けの照明システム

さまざまな場所での照明配線:

  • オフィス
  • キッチン
  • 浴室
  • 店舗向け家具照明、家庭用照明、取り付け式照明。