ケーブル アセンブリ - TE の製品群を補足するサービス

高速イーサネットおよびギガビット イーサネット対応

TE では、最大データ伝送レート 100 Mbps を実現する 1000 Mbps の RJ-45 ケーブル アセンブリを豊富に用意しています (8 端子)。インタフェースは過酷な産業用途向けに開発されており、既存のデータ ネットワークにそのまま使用できます。

産業用イーサネット向けケーブル アセンブリ ソリューション。 当社のケーブル アセンブリ製品は、機械および自動化分野の産業用ネットワーク向け RJ-45 コネクタとイーサネット スイッチの豊富な製品群を源としています。IP67 定格の RJ45 インダストリアル イーサネット ケーブルは、高い湿度と多量の塵埃が存在する過酷な環境であらゆるネットワーク用途に最適です。これらの IP67 RJ45 ケーブルは、ガスケット付きの IP67 定格プラグおよび耐紫外線性と耐化学薬品性を備えた PUR ジャケットを採用しています。また、EMI/RFI の低減に効果的なシールド ケーブルを使用しています。

特徴

  • 取り付けデバイスの追加使用を考慮した 2 段金属スプリングにより IP20 定格用途に対応 (ハウジングはオプション)
  • IEC 60603-7-1 に従ってプッシュプル式、バヨネット式、およびねじ込み式のインターロックで IP67 定格用途に対応
  • 接触面: 専用の RJ-45 モジュラ ジャックと組み合わせてピンごとに複数の接点を設け、信号伝送の中断を防止  (リアルタイムで実現可能)   

用途

  • 一般的な工場フロアに設ける社内ネットワーク
  • 機械製造者向けネットワーキング
  • システム インテグレータ向けネットワーキング。
1939708-1 2線撚りケーブル
  • ケーブルのタイプ インダストリアル ケーブル
  • 性能カテゴリ Cat 5e
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • シールド処理済み はい
  • 製品タイプ ケーブル
  • 製品分類 ケーブル - インダストリアル
  • より数 7
  • ペア数 8
  • 導線数 8
  • 絶縁材 PE
  • 導線材質
  • ワイヤ サイズ 26
  • 長さ 100
  • ワイヤ径 5.62
  • 導線直径 .48
  • 全体的な外径 6.5
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 地域 アメリカ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 100