軽量、全周シールド外装

Raychem D-621 シリーズおよび DK-621 シリーズ コネクタは、MIL-STD-1553B データ バス用途に特化して設計されています。熱収縮技術を応用した D-621 コネクタは、耐空性を備えた TE のデータ バス ケーブルとの組み合わせに最適です。

製品の特長:

データ バス コネクタ
  • 軽量、堅牢な構造
  • 継ぎ目のない全周シールド外装
  • 挿抜式ピンまたはソケットコンタクト
  • 再作業および修理が可能な結線 

NASA

NASA の要件を満たす低アウトガス レベル

1,000

ディスクリート コネクタ - 1,000 時間の塩水噴霧耐性

1553B

MIL-STD-1553B 規格のハードウェア要件に適合

ディスクリート コネクタ

D-621

MIL-STD-1553B データ バス用途に特化して設計された D-621 コネクタは、耐空性を備えた TE のデータ バス ケーブルとの組み合わせに最適です。この組み合わせにより、MIL-STD-153B 市場に対応する、耐久性、信頼性、再作業性を備えた相互接続ハードウェアが実現します。 

Raychem ブランドの D-621 シリーズおよび DK-621 シリーズ コネクタは、MIL-STD-1553B データ バス用途に特化して設計されています。
データ バス コンポーネント,
データ バス ディスクリート コネクタ

宇宙グレード コネクタ

スレッデッド 3 軸コネクタ

  • NASA の要件を満たす低アウトガス レベル 
  • スズ/ニッケルめっき金属部品
  • 焼結シリコン ゴム コンポーネント 
型番詳細
DK-621-0911P
DK-621-0911S
DK-621-0912P
DK-621-0912S

宇宙グレード コネクタ

バヨネット 3 軸コネクタ

  • NASA の要件を満たす低アウトガス レベル
  • スズ/ニッケルめっき金属部品
  • 焼結シリコン ゴム コンポーネント
"A" 極性 "B" 極性 "C" 極性 "D" 極性
DK-621-0933-1P または S DK-621-0935-2P または S DK-621-0937-3P または S DK-621-0939-4P または S
DK-621-0934-1P または S DK-621-0936-2P または S DK-621-0938-3P または S DK-621-0940-4P または S

各種用途:

データ バス コネクタ