プラガブルな I/O 用ケーブル アセンブリ製品

プラガブルな I/O 用ケーブル アセンブリ製品

TE のプラガブルな高速 I/O 用銅線ケーブル アセンブリ製品は最新の高速規格に対応しており、25 Gbps を超える速度に対応できるよう設計されています。信号の完全性 (SI) およびシステムアーキテクチャに関する TE の専門知識をもとに、25 Gbps QSFP28 および SFP28 ケーブル アセンブリ製品市場において、合計データ速度 25/50/100/200 Gbps にも対応可能な、最高クラスの性能を誇るラインナップをご提供しています。次世代コネクティビティの最先端にあるこれらケーブル アセンブリ製品は、100 G Ethernet および InfiniBand Enhanced Data Rate (EDR) の要件に適合しています。TE では、カスタムのケーブル向けソリューションと、これに対応するプラガブルな I/O 用ケージおよびコネクタを提供しています。

製品の特長

プラガブルな I/O 用ケーブル アセンブリ製品
  • 総合データ速度25/50/100/200 Gbps に対応
  • IEEE 802.3cd・IEEE 802.3bj・IEEE 802.3by・InfiniBand EDR 互換
  • 構造を最適化して、挿入損失およびクロストークを最小限に抑制
  • 既存のすべての QSFP+ コネクタおよびケージとの後方互換性を提供
  • zSFP+ および zQSFP+ コネクタ・ケージ・アクセサリを含む、TE の豊富なラインナップ

33AWG

33AWG の細密ワイヤを使用した、TE のケーブル アセンブリ製品

25G

チャネル当たり 25G を実現した、TE の QSFP28 アセンブリ製品

48G

内部 Mini-SAS HD の相互データ速度

QSFP28 銅線ケーブル アセンブリ製品
QSFP28 銅線ケーブル アセンブリ製品
SFP28 銅線ケーブル アセンブリ製品
SFP28 銅線ケーブル アセンブリ製品

機器内接続用 Mini-SAS HD

フレキシブルな高速ケーブル アセンブリ設計

TE の内部 Mini-SA-HD ケーブル アセンブリ製品は、柔軟性に富んだ小型設計にパッケージングした高速接続性能をシステム設計者に提供します。速度 12 Gbps のレーンを 4 つ備えており、合計速度 48 Gbps でデータを伝送します。TE の Mini-SAS-HD 内部リセプタクルと組み合わせることで、192 Gbps というさらに高速な総合データ レートでの伝送が可能です。

機器内接続用 Mini-SAS HD ケーブル アセンブリ製品
機器内接続用 Mini-SAS HD ケーブル アセンブリ製品

QSFP+ 細密ワイヤ 33AWG ケーブル アセンブリ製品

TE では、QSFP+ ケーブル アセンブリの製品ファミリを拡張し、データ通信の接続に関する数々の問題を解決するための各種オプションを取り扱っています。標準の 30AWG/28AWG/26AWG の QSFP+ 10 Gbps TurboTwin 製品のほか、細密ワイヤを使用した 8 個ペア ケーブルによる QSFP+ アセンブリ製品 TurboTwin 33AWG もご用意しています。細密ワイヤをまとめたこのケーブルは、高密度なラック内用途において求められる、超薄型形状・軽量性・柔軟性に富んだ受動ケーブル ソリューションのニーズに応えます。

QSFP+ 33AWG ケーブル アセンブリ製品
QSFP+ 33AWG