バーチャル リアリティ ケーブル アセンブリ

高速信号インタフェースの進化

当社のバーチャル リアリティ (VR) 用途用のケーブル アセンブリは、お客様のニーズに対応するために素早く簡単に修正できる標準のプラットフォーム設計により市場への早期投入を可能にします。当社では、ケーブル アセンブリと高速リセプタクルの全体、または、他のサプライヤのケーブルを利用する場合はプラグ モジュールのみをご提供できます。ソリューションはお客様次第です。薄型リセプタクルによりヘッドセット内の貴重な PCB スペースを節約しながら、ケーブル アセンブリのコネクタ内にイコライザを使用することで細径ケーブルのリーチを延長し、ケーブル重量を低く抑えます。

特長と利点

当社のバーチャル リアリティ用途用の標準ケーブル アセンブリ設計は市場への早期投入を支援します。

市場投入までのスピード

  • お客様のニーズに対応するために素早く簡単に修正できる標準のプラットフォーム設計により市場への投入を加速します
  • 当社は、ケーブル アセンブリと高速リセプタクルの全体、またはプラグ モジュールのみを提供しています

 

コンパクトで軽量

  • 薄型リセプタクル (高さ 3.06 mm、奥行き 5.8 mm) によりヘッドセット内の貴重な PCB スペースを節約します
  • ケーブル アセンブリのコネクタ内にイコライザを使用することで細径ケーブルのリーチを延長し、ケーブル重量を低く抑えます

 

優れた性能

  • これらのケーブル アセンブリは、特にバーチャル リアリティでの用途向けに設計されており、中断なく信号を伝送できることが証明されています
  • 当社のエンジニアリングに関する幅広い専門知識にアプリケーションに関する深い知識と経験が組み合わさることで、汎用のコンポーネントを活用してコストを最低限に抑えながら、カスタム設計サービスを提供できるようお手伝いします

 

高速データ速度

  • HDMI 1.4 コネクタ、USB 3.0 コネクタ、およびオプションで DC 電源を使用
  • 最大 8 Gbps の速度をサポート
  • 高速 I/O リセプタクルにより、より高速のデータ速度 (最大 40 Gbps) のサポートも可能で、将来のアップグレードを容易にします
高速データ伝送は、コンシューマ デバイスの市場において高まりつつある要件です。
2312625-3 ドッキング コネクタ  1
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 37
  • 列数 2
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • Contact Current Rating (Max) 1.1
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けポスト
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) .6
  • 使用温度範囲 -25 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
2324673-1 High Speed I/O ケーブル アセンブリ  1
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) プラグ
  • コネクタのタイプ (エンド B) プラグ
  • ケーブル アセンブリのタイプ 外部銅
  • ケーブルのスタイル VR ケーブル
  • 性能カテゴリ 該当なし
  • 極数 37
  • 溝付き いいえ
  • データ レート 8
  • ケーブルアウトレットのタイプ ストレート対ライトアングル
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ケーブル アセンブリ長 4000
  • 使用温度範囲 -20 – 80
  • 地域 アジア