配電ソリューション

シンプルな設計用の標準化されたプラットフォーム

当社の Open Compute Project (OCP) の分散アーキテクチャに対応するプラグアンドプレイ式の電力バス バーおよびケーブル アセンブリ ソリューションを使用すると、シンプルなシステムデザインに対応した標準化されたプラットフォームが実現します。これらのソリューションは、パワー シェルフ、BBU シェルフ、IT トレイ、カビー シェルフ、サーバ スレッドなど、ラックレベルのバス バー用途での使用に完全に対応します。当社では、お客様固有のさまざまな設計要件に対応できる多様なケーブル アセンブリ構成をご用意しています。

製品の特長

新しい横向き CROWN CLIP ジュニア ケーブル アセンブリ
  • 横方向からのケーブル設計を利用することで、従来のバスバー ケーブル アセンブリと比較して 50% の省スペースを実現
  • 筐体内のスペースが増えることでより多くの設計オプションが可能
  • 横向きケーブルにより、筐体の中心部からの配線時のケーブルの曲げを最小化
  • 設計オプションが増えることで設計者は高密度用途での設計の問題を解決可能
  • 特殊な端子対ケーブル結線によって大径のワイヤ サイズやワイヤ ゲージの複数の組み合わせが可能
  • 大径のワイヤ サイズによってより高い電流を伝送可能

 

製品の特長

48 V バス バー コネクタおよびケーブル アセンブリ製品
  • Open Rack 規格 V2.0 基準設計など、次世代 48 V OCP 用途向けに特別に設計されたバス バー コネクタおよびケーブル アセンブリ製品
  • ラック内で使用できる単一の垂直バス バーにより、全体的なコストを削減
  • 12 V ソリューションに比べて消費電力が少ない 48 V ソリューションは、システムの運用コストを削減
  • 放熱性の向上により電力消費を低減、使用時の全体的な電力消費コストを削減
  • より低背型で優れた接触抵抗を備え、データ センタ内の全体的な電力消費を削減
  • 電力、BBU、カビー シェルフなど、さまざまなデータ センタ用途において使用できるコネクタおよびケーブル アセンブリ製品
  • カスタムのケーブル アセンブリ作成に使用できる幅広いパワー コネクタ

 

500 A コネクタ
500 A コネクタ
500 A 2 極コネクタ
500 A 2 極コネクタ
75 A ケーブル アセンブリ
75 A ケーブル アセンブリ

簡単

シンプルなシステム設計と迅速な取り付け

効率的

最大 500 A 電力の効率的な供給

OCP

標準化されたコネクティビティのプラットフォーム

製品の特長

12 V または 48 V バス バーとケーブル アセンブリ製品
  • パワー シェルフおよび BBU シェルフ向けに最適化された 500 A バス バーコネクタ
  • カビー シェルフでの使用に最適化された 200 A コネクタ
  • 個別のサーバ スレッド向けに最適化された 25 A および 50 A ケーブル アセンブリ
  • ラック設置に耐えるように設計された堅牢な金属製コネクタ
  • 放熱性の向上により電力消費を低減し、使用時の電力消費コストを削減
  • より低背で低い接触抵抗を備え、データセンタ内の全体的な電力消費を低減
  • 同じコネクタを 12 V または 48 V 電力の電源または電源回復用に使用可能 (個々に使用)
  • カスタム ケーブル アセンブリをご用意、シンプルかつカスタマイズ可能な設計
150 A バス バー コネクタ
150 A バス バー コネクタ
500 A バス バー コネクタ
500 A バス バー コネクタ
25 A ケーブル アセンブリ
25 A ケーブル アセンブリ
50 A ケーブル アセンブリ
50 A ケーブル アセンブリ

製品の特長

12 V バス バー ケーブル アセンブリ製品
  • ラックのバス バーの数を 3 本から 1 本に削減し、コストを節減して配電アーキテクチャを合理化
  • 120 A 電力の効率的な配電で低エネルギ消費量と運用コストの削減に対応
  • 最大 0.2 ミリオームの接触抵抗で電力損失を解消する信頼性の高い端子クリンプ接続
  • 不要なシステムのダウンタイムを最小限に抑える活線挿抜可能な設計
  • 嵌合時または抜去時の過偏向を原因とする損傷を最小限に抑えて端子を保護する耐応力特性
  • 迅速な取り付けを実現する活線挿抜可能な設計と誤挿入防止機能
  • カスタム ケーブル アセンブリをご用意
V2 バス バー クリップおよびケーブル アセンブリ
V2 バス バー クリップおよびケーブル アセンブリ
MULTI-BEAM XLE パネル取り付け、電力ケーブル アセンブリ圧入用
MULTI-BEAM XLE パネル 取り付け、電力ケーブル アセンブリ圧入用
MULTI-BEAM XLE パネル取り付け、スクイーズ リリース用
MULTI-BEAM XLE パネル取り付け、スクイーズ リリース用
新しい横向き CROWN CLIP ジュニア ケーブル アセンブリ
新しい横向き CROWN CLIP ジュニア ケーブル アセンブリ
2820303-2 電力ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 電力
  • シールド処理済み いいえ
  • ケーブル アセンブリのタイプ 電力
  • コネクタのタイプ (エンド A) Crown Clip Junior
  • コネクタのタイプ (エンド B) MBXLE
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 構成 ダブルエンド
  • 極数 2
  • 列数 2
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 8.36
  • 総ケーブル外径 6
  • ワイヤ サイズ 8
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • 使用温度範囲 -25 – 125
  • UL 定格 認定済み
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ケーブル アセンブリ長 .235
2159443-1 電力ケーブル アセンブリ  1
  • シールド処理済み いいえ
  • ケーブル アセンブリのタイプ 電力
  • コネクタのタイプ (エンド A) 電力コネクタ
  • コネクタのタイプ (エンド B) MBXLE
  • ストレイン リリーフ あり
  • 構成 ダブルエンド
  • ハウジングの材質 該当なし
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ 8
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • 使用温度範囲 -25 – 125
  • ケーブル アセンブリ長 .15
2159562-1 電力ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 電力
  • シールド処理済み いいえ
  • ケーブル アセンブリのタイプ 電力
  • コネクタのタイプ (エンド A) 該当なし
  • コネクタのタイプ (エンド B) MBXLE
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • ストレイン リリーフ あり
  • 構成 ダブルエンド
  • 溝付き はい
  • シールド材質 いいえ
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • ハウジングの材質 該当なし
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ 8
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • 使用温度範囲 -25 – 125
2204080-1 バス バー コネクタ  1
  • コネクタ タイプ バス バー対バス バー
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ プラグ可能な母線コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 1
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 定格電流 200
  • 活線挿抜可能 いいえ
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧基準 AC/DC
  • 動作電圧 15
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子のめっき材質 ニッケルに銀めっき
  • Contact Current Rating (Max) 200
  • 端子長 41.23
  • 端子のスタイル ソケット
  • 端子のめっき厚 3
  • 端子のデザイン 複数の接点
  • 下地材の厚さ 1.27
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • 嵌合調整 はい
  • 取り付け保持 はい
  • 取り付け保持のタイプ 取り付け穴
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整のタイプ Blindmate
  • ハウジングの材質 ステンレス鋼
  • ワイヤ サイズ 2
  • ワイヤ サイズ 67099 – 69073
  • 58.17
  • ワイヤ サイズ 34 – 35
  • 長さ 83.67
  • 高さ 28.45
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E113407
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 袋/箱
  • ブレード厚 3.175
2204273-1 バス バー コネクタ  1
  • コネクタ タイプ バス バー対バス バー
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ プラグ可能な母線コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 1
  • PCB マウント向き 垂直
  • 定格電流 500
  • 活線挿抜可能 いいえ
  • 電圧降下 13
  • 動作電圧 600
  • 定格電圧 12
  • 動作電圧基準 AC/DC
  • 動作電圧 15
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子のめっき材質 ニッケルに銀めっき
  • Contact Current Rating (Max) 500
  • 端子長 64.7
  • 端子のスタイル ソケット
  • 端子のめっき厚 3
  • 端子のデザイン 複数の接点
  • 下地材の厚さ 1.27
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • PCB 結線 スルー ホール - ねじ
  • 嵌合調整 はい
  • 取り付け保持 はい
  • 取り付け保持のタイプ 取り付け穴
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整のタイプ Blindmate
  • ハウジングの材質 ステンレス鋼
  • ワイヤ サイズ 2
  • ワイヤ サイズ 67099 – 69073
  • 58.17
  • ワイヤ サイズ 34 – 35
  • 長さ 83.67
  • 高さ 28.45
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E113407
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 袋/箱
  • ブレード厚 3.175
2204273-2 バス バー コネクタ  1
  • コネクタ タイプ バス バー対バス バー
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 1
  • PCB マウント向き ストレート
  • 定格電流 500
  • 動作電圧 48
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子のめっき材質 ニッケルに銀めっき
  • Contact Current Rating (Max) 500
  • 端子サイズ 2
  • 端子のスタイル ソケット
  • 端子のデザイン 複数の接点
  • PCB 結線 スルー ホール - ねじ
  • 嵌合調整 はい
  • 取り付け保持 はい
  • 取り付け保持のタイプ 取り付け穴
  • ハウジングの材質 ステンレス鋼
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
  • ブレード厚 3
2204866-1 バス バー コネクタ  1
  • コネクタ タイプ ワイヤ対バス バー
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 2
  • 定格電流 500
  • 活線挿抜可能 はい
  • 動作電圧 48
  • 動作電圧基準 AC/DC
  • 動作電圧 48
  • 絶縁材 熱可塑性樹脂
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 500
  • 端子のデザイン 複数の接点
  • PCB 結線 スルー ホール - ねじ
  • 嵌合調整 はい
  • 取り付け保持 はい
  • 取り付け保持のタイプ 取り付け穴
  • 嵌合調整のタイプ Blindmate
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 55
  • 長さ 62.7
  • 高さ 38
  • 使用温度範囲 -45 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法
  • ブレード厚 6
  • コメント 2 極
2311291-1 電力ケーブル アセンブリ  1
  • シールド処理済み いいえ
  • ケーブル アセンブリのタイプ 電力
  • コネクタのタイプ (エンド A) Crown Clip Junior
  • コネクタのタイプ (エンド B) 該当なし
  • 中性線のサイズ 12 – 10
  • 構成 ダブルエンド
  • 黒、赤
  • ハウジングの材質 LCP
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ 12 – 10
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • 使用温度範囲 -25 – 125
2323858-1 電力ケーブル アセンブリ  1
  • シールド処理済み 該当なし
  • ケーブル アセンブリのタイプ 電力
  • コネクタのタイプ (エンド A) 分岐コネクタ
  • コネクタのタイプ (エンド B) R 端子
  • 中性線のサイズ 12
  • 構成 ダブルエンド
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 12
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • ケーブル アセンブリ長 .24
2323857-1 電力ケーブル アセンブリ  1
  • シールド処理済み 該当なし
  • ケーブル アセンブリのタイプ 電力
  • コネクタのタイプ (エンド A) 分岐コネクタ
  • コネクタのタイプ (エンド B) R 端子
  • 中性線のサイズ 8
  • 構成 ダブルエンド
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 8
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • ケーブル アセンブリ長 .24