ChipConnect ケーブル アセンブリ

次世代ケーブル アセンブリ設計の開発パートナー

OPA に必要とされる、これらの第 1 世代ケーブル アセンブリ製品 (Intel OPA 100 シリーズ) を提供している Intel 認定サプライヤは現在 2 社のみですが、当社はその 1 社であり、また、Intel CPU プロセッサに対応する次世代ケーブル アセンブリ設計の開発パートナーでもあります。ChipConnect ケーブル アセンブリ製品は、コストのかかる低損失 PCB 材料やリタイマーを不要にすることで、システム設計コストを削減します。これらの相互接続により、PCB ラミネートやルーティングの複雑さが解消され、システム設計が容易になります。

製品の特長:

ChipConnect ケーブル アセンブリ製品の仕様
  • 4X および 8X の高速データ伝送レーンを備えたケーブル
  • ケーブルを取り回しやすいストレートおよびライトアングル (左/右側の出口) のリニア エッジ コネクタ (LEC) ケーブル プラグ
  • LEC リセプタクルは A (LGA 3647 ソケット P1) および B (LGA 3647 ソケット P0) の 2 バージョンをご用意
  • LEC プラグのプルタブ付きベール ラッチと IFT コネクタ プラグのスプリング ラッチによる確かな接続
  • ミッドボードの銅チップ対 I/O 相互接続により、ホスト システムの基板トレース幅を短縮して PCB コストを削減
  • TE のバルク ケーブル (AWG 30、85 Ω TurboTwin 25 Gbps 一次ペア ケーブル) を使用
Intel Omni-Path 内部フェースプレート対プロセッサ (IFP) プラグ、IFT コネクタ嵌合用
Intel Omni-Path 内部フェースプレート対プロセッサ (IFP) プラグ、IFT コネクタ嵌合用
リニア エッジ コネクタ (LEC) リセプタクル、LGA 3647 ソケット嵌合用
リニア エッジ コネクタ (LEC) リセプタクル、Intel プロセッサ嵌合用
ChipConnect ケーブル アセンブリ
LGA 3647 ソケット、ChipConnect ケーブル アセンブリ、IFT コネクタ、QSFP28 ケーブル アセンブリによるプロセッサを搭載する OPA 向け用途全般
2821719-1 中間ボード銅線ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ 中間基板銅
  • コネクタのタイプ (エンド A) ChipConnect
  • コネクタのタイプ (エンド B) ChipConnect
  • ケーブルのスタイル ディスクリート ペア
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • データ レート 25
  • 難燃性 VW-1
  • 極数 32
  • シグナル極数 32
  • ワイヤ サイズ 30
  • ハロゲンフリー いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .208
2821719-2 中間ボード銅線ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ 中間基板銅
  • コネクタのタイプ (エンド A) ChipConnect
  • コネクタのタイプ (エンド B) ChipConnect
  • ケーブルのスタイル ディスクリート ペア
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • データ レート 25
  • 難燃性 VW-1
  • 極数 32
  • シグナル極数 33
  • ワイヤ サイズ 30
  • ハロゲンフリー いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .405
2821719-3 中間ボード銅線ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ 中間基板銅
  • コネクタのタイプ (エンド A) ChipConnect
  • コネクタのタイプ (エンド B) ChipConnect
  • ケーブルのスタイル ディスクリート ペア
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • データ レート 25
  • 難燃性 VW-1
  • 極数 32
  • シグナル極数 34
  • ワイヤ サイズ 30
  • ハロゲンフリー いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .142
2821719-4 中間ボード銅線ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ 中間基板銅
  • コネクタのタイプ (エンド A) ChipConnect
  • コネクタのタイプ (エンド B) ChipConnect
  • ケーブルのスタイル ディスクリート ペア
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • データ レート 25
  • 難燃性 VW-1
  • 極数 32
  • シグナル極数 35
  • ワイヤ サイズ 30
  • ハロゲンフリー いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .46
2821720-1 中間ボード銅線ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ 中間基板銅
  • コネクタのタイプ (エンド A) ChipConnect
  • コネクタのタイプ (エンド B) ChipConnect
  • ケーブルのスタイル ディスクリート ペア
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • データ レート 25
  • 難燃性 VW-1
  • 極数 32
  • シグナル極数 36
  • ワイヤ サイズ 30
  • ハロゲンフリー いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .208
2821720-2 中間ボード銅線ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ 中間基板銅
  • コネクタのタイプ (エンド A) ChipConnect
  • コネクタのタイプ (エンド B) ChipConnect
  • ケーブルのスタイル ディスクリート ペア
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • データ レート 25
  • 難燃性 VW-1
  • 極数 32
  • シグナル極数 37
  • ワイヤ サイズ 30
  • ハロゲンフリー いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .405
2821721-1 中間ボード銅線ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ 中間基板銅
  • コネクタのタイプ (エンド A) ChipConnect
  • コネクタのタイプ (エンド B) ChipConnect
  • ケーブルのスタイル ディスクリート ペア
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • データ レート 25
  • 難燃性 VW-1
  • 極数 16
  • シグナル極数 16
  • ワイヤ サイズ 30
  • ハロゲンフリー いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .15
2821722-1 中間ボード銅線ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ 中間基板銅
  • コネクタのタイプ (エンド A) ChipConnect
  • コネクタのタイプ (エンド B) ChipConnect
  • ケーブルのスタイル ディスクリート ペア
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • データ レート 25
  • 難燃性 VW-1
  • 極数 16
  • シグナル極数 16
  • ワイヤ サイズ 30
  • ハロゲンフリー いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .16
2821722-2 中間ボード銅線ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ 中間基板銅
  • コネクタのタイプ (エンド A) ChipConnect
  • コネクタのタイプ (エンド B) ChipConnect
  • ケーブルのスタイル ディスクリート ペア
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • データ レート 25
  • 難燃性 VW-1
  • 極数 16
  • シグナル極数 16
  • ワイヤ サイズ 30
  • ハロゲンフリー いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .205
2821722-3 中間ボード銅線ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ 中間基板銅
  • コネクタのタイプ (エンド A) ChipConnect
  • コネクタのタイプ (エンド B) ChipConnect
  • ケーブルのスタイル ディスクリート ペア
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • データ レート 25
  • 難燃性 VW-1
  • 極数 16
  • シグナル極数 16
  • ワイヤ サイズ 30
  • ハロゲンフリー いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .242