Seacon Phoenix

Seacon Phoenix

水中で使用できる電気および光ファイバ ケーブル用コネクタは、過酷な環境での使用に適しています。SEACON Phoenix の高品質製品は、防衛/海軍、エネルギ、セキュリティ、地球物理学および通信などのさまざまな用途に使用できます。

TE の SEACON Phoenix, LLC は、ロードアイランド州のアシャウェイにあります。 当社はガラス密閉式電気コネクタ、フィード スルー、および軍用規格承認を受けたコネクタ、ならびに殻ペネトレーターに加えて、ネオプレンおよびポリウレタン ケーブル アセンブリ、過酷な環境で使用できるコネクタ、ならびに軍用光ファイバ ケーブルおよびアセンブリの製造を専門としています。過酷な環境での使用に適した当社の高品質製品は、防衛、エネルギ、セキュリティ、地球物理学、および通信などのさまざまな用途に使用できます。
当社の優秀なエンジニアリング チームは、お客様の設計および製造をあらゆる面で支援します。また当社は、ヘリウム漏出検知ならびに静水圧、機械、電気、および光ファイバに関する社内検査も行っております。当社のコネクタ製品の多くは腐食耐性が高く、20, 000 psi もの圧力に耐えられるうえに、500°F から 600°F (260°C から 315°C) の温度で動作し、漏出率も 1 x 10-9 と密閉性に優れています。SEACON Phoenix, LLC は、ISO 9001 に準拠した品質管理システムを運用しています。 

当社の製品

軍用規格コネクタ

SEACON Phoenix, LLC は、米国海軍の試験に合格した MIL-C-24231 コネクタを供給しています。これらの頑丈な、ドライ嵌合電気ケーブル用コネクタは、海底といった過酷な環境に対応できるように設計されていますが、性能が重視されるあらゆる海洋環境で使用できます。

 

SEACON Phoenix 軍用規格コネクタ
MIL-C-24217

当社の MIL-C-24217 シリーズ コネクタには、SEACON Phoenix, LLC のガラス金属封じ技術が利用されています。このシリーズは、深海用途に幅広く使用できるうえに、海軍の MIL-C-24217 が規定する厳格な要件に合わせて製造および試験が行われています。

SEACON Phoenix MIL-C-24217
光ファイバ コネクタおよびケーブル アセンブリ

SEACON Phoenix, LLC の光ファイバ コネクタおよびケーブル アセンブリは、きわめて過酷な環境でもデータを転送できるように設計されています。最も厳格な軍および商用規格に準拠している SEACON Phoenix, LLC 光ファイバ製品は、帯域の増加が最も必要とされている用途において帯域を拡張できる、信頼性に優れた製品です。

SEACON Phoenix 光ファイバ ケーブル用コネクタ
SEACON Phoenix 光ファイバ ケーブル アセンブリ
殻ペネトレーター

SEACON Phoenix, LLC は、殻ペネトレーターのエンジニアリングおよび製造を専門としています。米国海軍の認証を受けた、Sub Safe レベル 1 製品の供給業者として、SEACON Phoenix, LLC は電気および光ファイバ殻ペネトレーターに関する業界の最先端供給業者となっています。 

SEACON Phoenix 殻ペネトレーター
ガラス金属封じコネクタおよびペネトレーター

SEACON Phoenix, LLC のガラス金属封じコネクタは、軍、船舶、ならびに石油およびガス業界の過酷な環境で使用されています。SEACON Phoenix, LLC は、コネクタのガラス、電気接点、および金属シェル間において高い密閉性能を達成できるため、当社のお客様は安心して使用できる、信頼性が高い接続が得られます。SEA CON® の MINI Con および MSS (金属シェル シリーズ) は、 ガラス封じ版のものをご利用いただけます。

SEACON Phoenix ガラス金属封じコネクタ
ケーブル アセンブリ

SEACON Phoenix, LLC のケーブル アセンブリは、ソナーシステム、垂直発射システム、およびドライ デッキ シェルタ プラットフォームなど、潜水艦の最も洗練されたシステムで使用されています。ポリウレタンおよびネオプレン成形における SEACON Phoenix, LLC の専門知識、ならびに社内静水圧試験能力により、製造プロセスの制御が可能となります。

SEACON Phoenix ケーブル アセンブリ
SEACON Phoenix ケーブル アセンブリ
50 オーム同軸ケーブル アセンブリ

SEACON Phoenix, LLC 高圧 50 オーム同軸ケーブル アセンブリには、小型のドライ嵌合同軸コネクタが組み込まれています。このコネクタは、頑丈なステンレス製ロッキング スリーブにより嵌合し、ピストンおよびフェイス O リング シールで密閉されています。このバルクヘッド コネクタは、金めっき加工されたピンとスリーブ ガラスがステンレス製ボディに密封されています。フリー ハーフ コネクタの同軸ケーブルは、コネクタ シェルにモールドされており、ケーブルはポリウレタンで被覆されています。

SEACON Phoenix 50 オーム同軸ケーブル アセンブリ