センサ

MEASUREMENT SPECIALTIES

TE Connectivity (TE) の Measurement Specialties センサは 30 年以上にわたり、さまざまな産業や用途において最も要求の厳しいエンジニアリングの課題に対応できるように設計されてきました。TE の Measurement Specialties センサ ソリューションでは、圧力および荷重、位置、振動、温度、湿度、流体などの特性を測定します。これらは多くの日常製品の心臓部であり、物理的世界へ繋がる不可欠なコンポーネントです。

TE Connectivity (TE) の接続ソリューションおよびセンサ ソリューションは、ますますつながりが強まる今日の世界に不可欠な存在となっています。 TE は世界最大級のセンサ企業です。TE のセンサは、データ主導型の技術において、次世代の中心的存在です。TE の多岐にわたるソリューション ポートフォリオは、自動車・産業・医療・生活家電・航空宇宙/防衛・産業輸送/商業輸送といった多種多様な業界での用途に適応します。TE のエンジニアは発想を現実に変えます。インテリジェントで効率的かつ信頼性の高い TE 製品の過酷な環境下における実績は既に証明されていますが、彼らはその可能性をさらに広げようとしています。

伝統的な著名ブランドのポートフォリオ

Atex | Atexis | BetaTHERM | Celesco | Cosense | Elekon | Encoderdevices | Entran | FGP | Gentech | HLPlanar | Humirel | ICSensors | Intersema | Piezofilm | Pressure Systems | RTD Company | Schaevitz | Sensotherm | Spectrum | Technik | Visyx | Wema | YSI

  1. センサの世界にようこそ

センサによって、私たちを取り巻く世界をもっと観察して伝えることができるようになります。センサが見ているものは、人々が想像していることと、実現可能なこととの違いなのかもしれません。