高電圧性能の伝統

1964 年以来、当社の KILOVAC 製品は、幅広い高電圧用途において、安全かつ信頼性の高い形での管理実現に貢献してきました。これら小型軽量リレー & コンタクタは、航空宇宙、宇宙、海中、ミリタリ用途のほか、多彩な地上用途にも幅広く使用されています。

利点

KILOVAC 高電圧リレーおよびコンタクタ

• 過酷な環境にも対応するハーメティック シール済み
• 優れたサイズ電力比
• DC 負荷遮断機能
• 優れた耐衝撃性能と耐振動性能
• 広い温度範囲
• 最大定格電圧 70 KVDC
• 最大定格電流 1,000 アンペア
• 製品寿命を通じて接触抵抗を低レベルに維持