高周波リレー

TE の MW シリーズ リレーは、密閉シールされたサブミニチュア パッケージでマイクロ波スイッチングを提供します。

利点

  • 多様な端子構成
  • ハーメティック シールされたエンクロージャ
  • 商用、COTS、ミリタリ スペックを取得したバージョン
  • 定格 1 ~ 60 A の端子と出力
  • 各種取り付けおよび端子スタイル

 

当社の CII ミッドレンジ リレーは、コンパクトサイズで効率的なパワー開閉により、航空機用途で重要視されるサイズと重量の軽減製品を提供します。 当社のリレーにはさまざまなサイズが用意されており、コンパクトな 5 A から 1 インチ立方体の 50 A まで取り揃えています。バランスの取れた負荷設計によって、一定した高い接触圧、反発力の低減、アーチ作用の抑制が実現し、端子の寿命を延長します。また、各種コイル オプションが用意されており、AC または DC 制御が可能です。当社の CII 低信号電気機械リレーは、ミリタリ、航空宇宙、商業用途の要求の厳しい環境条件において高い信頼性を発揮するように設計・製造されています。リレーには、信号レベルから、各種パッケージ サイズ、取り付け構成、結線のオプションがある最大 10 アンペアのスイッチングまでの定格があります。ラッチングなし、ありの両方の設計が利用可能です。標準、バイファイラ、および高感度のコイルが用意されています。オプションのダイオード抑制もあります。 

CII の優位性

  • QPL 認定型番における業界のリーダー
  • 数々の M39016 および M28776 製品で P レベル認定を受けた唯一のリレー メーカ