IHM Mark III 圧着 (IDC) 機

IDC (圧着) 機 - RAST

当社の絶縁変位圧着 (IDC) 機は、家電業界および自動車業界で使われている TE の RAST 2.5 コネクタおよび RAST 5 コネクタのすべてに対応できるよう設計されています。

当社の IDC (圧着) 機は、考えられるすべてのハーネスに対して、経済的で用途に合わせてカスタマイズ可能なオプションを提供します。 当社では、小規模および中規模の生産量向けに半自動装置をいくつか取り揃えているほか、大量生産向けの全自動装置として IHM Mark III を用意しています。当社の装置は、お客様によって異なるさまざまなニーズに適合できるよう、多彩なオプションを取り揃えています。高い生産信頼性を保証するための、各種試験手順をご利用いただけます。

  1. IDC 装置 - Productronica 2013 (英語)

Productronica 2013 で行われた、当社の SIM 25C 装置を紹介する短いデモンストレーションをご覧ください。この装置は、少量から中量の生産量向けのコンパクトな半自動装置として設計されています。

適用事例

  • AMP DUOPLUG 2.5
  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
  • AMP DUOPLUG Power
  • AMP MONO-SHAPE
  • AMP マルチフィッティング Mark II
IHM Mark III 圧着 (IDC) 機

IDC (圧着) 機 - RAST

当社の絶縁変位圧着 (IDC) 機は、家電業界および自動車業界で使われている TE の RAST 2.5 コネクタおよび RAST 5 コネクタのすべてに対応できるよう設計されています。

当社の IDC (圧着) 機は、考えられるすべてのハーネスに対して、経済的で用途に合わせてカスタマイズ可能なオプションを提供します。 当社では、小規模および中規模の生産量向けに半自動装置をいくつか取り揃えているほか、大量生産向けの全自動装置として IHM Mark III を用意しています。当社の装置は、お客様によって異なるさまざまなニーズに適合できるよう、多彩なオプションを取り揃えています。高い生産信頼性を保証するための、各種試験手順をご利用いただけます。

  1. IDC 装置 - Productronica 2013 (英語)

Productronica 2013 で行われた、当社の SIM 25C 装置を紹介する短いデモンストレーションをご覧ください。この装置は、少量から中量の生産量向けのコンパクトな半自動装置として設計されています。

適用事例

  • AMP DUOPLUG 2.5
  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
  • AMP DUOPLUG Power
  • AMP MONO-SHAPE
  • AMP マルチフィッティング Mark II