モデル G スルースプライス ターミネータ

モデル G スルースプライス ターミネータ

AMP-O-LECTRIC モデル G ターミネータと付属のスルースプライス アプリケータは、アプリケータの両側にアクセスを提供してスルースプライスを適用する設計で、生産効率を最大限に高めます。

アプリケータの両側にアクセスしてワイヤを配置および保持すると、スルースプライスをすばやく効率的に適用できます。 標準の G スプライス アプリケータを備えた AMP-O-LECTRIC モデル G スプライス ターミネータは、前後のアクセスで生産効率を最大限に高めます。また、作業者の安全性を確保する安全カバー付きです。スプライス ターミネータには、圧着品質管理モニタ機能付きと機能なしの 2 バージョンが用意されています。オプションの CQM II を装備すると、各圧着サイクル時の圧力と位置を測定することができます。これにより、クリンプ ハイトやクリンプの基本特性をリアルタイムでモニタすることができます。また、CQM II は、各結線の圧着カーブの形状もモニタします。圧着カーブの変化は、不適切なワイヤ位置決め、不適切なワイヤ サイズ、ワイヤ バレル内の絶縁体、工具の摩耗を示唆している可能性があります。

* 現在、南北アメリカおよびアジア/太平洋地域のみで販売中。

  1. GII 電動ベンチ トップ ターミネータのビデオ (英語)

この説明ビデオでは、TE の最新の電動ベンチ トップ ターミネータ、GII 装置のさまざまな機能をご紹介します。

特長

  • クリンパ背面への自由なアクセスによる最大限の生産効率
  • 実績あるモデル G ターミネータのすべての特長を装備
  • マグネットワイヤ スプライス機能
  • 圧着品質管理モニタ II (CQM II) オプション
  • 手動によるクリンプ ハイトの精密調整
  • 合計およびバッチ カウンタ
  • 容易なメンテナンス
G II スプライス
モデル G スルースプライス ターミネータ

モデル G スルースプライス ターミネータ

AMP-O-LECTRIC モデル G ターミネータと付属のスルースプライス アプリケータは、アプリケータの両側にアクセスを提供してスルースプライスを適用する設計で、生産効率を最大限に高めます。

アプリケータの両側にアクセスしてワイヤを配置および保持すると、スルースプライスをすばやく効率的に適用できます。 標準の G スプライス アプリケータを備えた AMP-O-LECTRIC モデル G スプライス ターミネータは、前後のアクセスで生産効率を最大限に高めます。また、作業者の安全性を確保する安全カバー付きです。スプライス ターミネータには、圧着品質管理モニタ機能付きと機能なしの 2 バージョンが用意されています。オプションの CQM II を装備すると、各圧着サイクル時の圧力と位置を測定することができます。これにより、クリンプ ハイトやクリンプの基本特性をリアルタイムでモニタすることができます。また、CQM II は、各結線の圧着カーブの形状もモニタします。圧着カーブの変化は、不適切なワイヤ位置決め、不適切なワイヤ サイズ、ワイヤ バレル内の絶縁体、工具の摩耗を示唆している可能性があります。

* 現在、南北アメリカおよびアジア/太平洋地域のみで販売中。

  1. GII 電動ベンチ トップ ターミネータのビデオ (英語)

この説明ビデオでは、TE の最新の電動ベンチ トップ ターミネータ、GII 装置のさまざまな機能をご紹介します。

特長

  • クリンパ背面への自由なアクセスによる最大限の生産効率
  • 実績あるモデル G ターミネータのすべての特長を装備
  • マグネットワイヤ スプライス機能
  • 圧着品質管理モニタ II (CQM II) オプション
  • 手動によるクリンプ ハイトの精密調整
  • 合計およびバッチ カウンタ
  • 容易なメンテナンス
G II スプライス