PRO-CRIMPER III 圧着ハンド ツール

スタンダード ダイ エンベロープに対応した PRO-CRIMPER

当社のスタンダード ダイ エンベロープ (SDE) 工具システムは、さまざまなアプリケーションで同じダイを使用します。PRO-CRIMPER III は、研究開発用試作品製作、ネットワーク機器用途、商業機器、産業機器、メンテナンスに最適な製品です。

当社の SDE システムは、ポータブルなハンド ツール (手動またはバッテリー駆動) から空圧式ハンド ツールや電動ベンチ ターミネータまでダイの交換が可能です。 この工具ファミリは、工具の種類にダイを合わせる必要なく、ベンチから生産環境、さらに現場まで活用できます。ご使用のダイは長期にわたりニーズを満たします。これらのダイは、SDE システムのすべての工具に対応します。また、お客様のニーズの増大に応じて続けて使用できます。TE の PRO-CRIMPER III ハンド ツールは、ラボや工場、現場での使用に対応する最大限の柔軟性を提供します。人間工学の強化を意図して設計された本製品には、工具形状が改善された薄型の使い心地の良いハンドルが採用されており、寿命が長い頑丈な工具となっています。PRO-CRIMPER III は、より優れた性能と再現性を実現するため、重要な部品に高い精度公差を引き出す高精度な圧縮成形技術によって製造されています。

  1. Pro-Crimper の取扱説明ビデオ (日本語)

このビデオでは、Pro-Crimper ハンドツールの基本的な使用法について説明します。特に、製品 ID の特定方法、スタンダード ダイ エンベロープ (SDE) ダイ セットの取り付け/交換方法、端子の正しい圧着方法、簡単なラチェット リリース機能の使用方法について説明します。

特長

  • 全圧着サイクルに対してユーザ調整可能なラチェット式
  • 緊急ラチェット リリース
  • 角度付きヘッドによる快適な手と手首の位置
  • 幅広いコネクタの圧着に対応する 100 種類以上の交換可能な SDE ダイ セット
  • 単一のダイ セットで複数のワイヤ サイズと端子サイズの処理が可能
  • 全圧着サイクルに対してユーザ調整可能なラチェット式
  • 緊急ラチェット リリース
  • 角度付きヘッドによる快適な手と手首の位置
  • 幅広いコネクタの圧着に対応する 100 種類以上の交換可能な SDE ダイ セット
  • 単一のダイ セットで複数のワイヤ サイズと端子サイズの処理が可能
  • 全圧着サイクルに対してユーザ調整可能なラチェット式
  • 緊急ラチェット リリース
  • 角度付きヘッドによる快適な手と手首の位置
  • 幅広いコネクタの圧着に対応する 100 種類以上の交換可能な SDE ダイ セット
  • 単一のダイ セットで複数のワイヤ サイズと端子サイズの処理が可能
  • 全圧着サイクルに対してユーザ調整可能なラチェット式
  • 緊急ラチェット リリース
  • 角度付きヘッドによる快適な手と手首の位置
  • 幅広いコネクタの圧着に対応する 100 種類以上の交換可能な SDE ダイ セット
  • 単一のダイ セットで複数のワイヤ サイズと端子サイズの処理が可能
  • 全圧着サイクルに対してユーザ調整可能なラチェット式
  • 緊急ラチェット リリース
  • 角度付きヘッドによる快適な手と手首の位置
  • 幅広いコネクタの圧着に対応する 100 種類以上の交換可能な SDE ダイ セット
  • 単一のダイ セットで複数のワイヤ サイズと端子サイズの処理が可能
  • 用途

    • 研究開発用試作品製作
    • ネットワーク機器
    • 商業機器
    • 産業機器
    • 施設メンテナンス作業