JacKnack 電気通信ケーブル準備工具

ツイスト ワイヤの結線作業を短縮する新手法

当社の JacKnack 工具 (型番 2119000-1) は、ワイヤの切断、被覆除去、時間のかかるより戻しなど、基本的なケーブル準備機能を実行するシンプルな手段です。フィンガ ループを押すだけでワイヤ クランプが延長し、ワイヤがワイヤ クランプに配置されます。フィンガ ループを離すと、指の周囲で工具が回転します。この方法は、手作業のより戻しよりはるかに能率的です。正しい使用で、最小限のより戻し作業時間を簡単に維持できます。ワイヤのより戻しが完了すると、ワイヤはレーシング固定具やコネクタの固定された場所に維持されます。その後は、シンプルな結線作業でプロセスが完了します。

特長

  • ケーブル ジャケット ストリッパ
  • ケーブル フィラー シア
  • JacKnack クランプ
  • ワイヤ位置決め工具
  • 軽量
  • 人間工学に基づく設計
  • 携帯型
  • 利便性
Jacknack ワイヤ切断
ワイヤの切断
Jacknack ワイヤ被覆除去
ワイヤの被覆除去
Jacknack ワイヤより戻し
ワイヤのより線処理
Jacknack ワイヤ固定
ワイヤの固定
  1. RJ45 CAT5 および CAT6 製品の結線 (英語)

SL シリーズ モジュラ ジャック結線工具とレース取り付け具を組み合わせて使用し、RJ45 CAT5 および CAT6 製品を結線するデモンストレーション。このビデオでは、JacKnack ワイヤ準備工具の切断、被覆除去、およびより戻しについても説明します。