portable-tool-spread

あらゆる用途のニーズに対応するポータブル圧着工具

TE Connectivity (TE) では、ポータブル圧着工具を幅広くご用意しています。手動ハンド ツールから大きな端子を圧着する工具まで、さまざまなご要望にお応えする工具を取り揃えています。当社の SDE ダイは、お客様のニーズの変化に合わせて、手動式から空気圧式、バッテリー駆動式に至るまで、さまざまなプラット フォームでお使いいただけます。また、挿入/引抜工具、IDC 用工具、ネットワーキング用途など、多彩な製品を取り揃えています。

認定済み圧着工具

(CERTI-CRIMP)

認定済み圧着工具は、適切なクリンプ ダイ構成、位置決め機能、矯正機能などを備えており、これらの工具で圧着された端子とコンタクトは、該当する TEC の適用規格 (114-) のすべての機能要件を満たします。ほぼすべての認定済み圧着工具に調整可能な絶縁クリンプ ハイト機能および工場で設定された CERTI-CRIMP ラチェット機能が装備されており、ワイヤ クリンプ ジョーが底から 0.001 以内になるまでラチェットはリリースされません。これにより、一貫した圧着の再現性が実現します。認定済み圧着工具は、ユーザのスキルをほとんど必要としません。 

コマーシャル圧着工具

(PRO-CRIMPER III)

コマーシャル ダイ アセンブリは、該当する TE の適用規格 (114-) に基づくワイヤ クリンプ ハイト要件に適合するように設計されています。その他の機能要件については一部を満たしています。コマーシャル ハンドル アセンブリは、ダイ アセンブリの交換が可能で、調整可能なラチェット機能を備えています。ラチェットを調整して正確なクリンプ ハイトを得ることは、ユーザの責任です。コマーシャル工具は、プレミアム圧着工具より多くのユーザ スキルが必要となります。 

  1. 圧着理論の基礎: シリーズ I (英語)

どのようにすれば良好な圧着を得られるのかを理解することで、高品質な電気回路圧着結線に関する作業知識を増やすことができます。

  • 端子に適したツールの見つけ方 - ハンド ツール (英語)

  • SDE の優位性ストーリ (英語)

  • プレミアム ポータブル ハンド ツールのビデオ (英語)

コマーシャルポータブル圧着工具ファミリ - 試作品と修理作業に最適。手頃な価格、交換可能なスタンダード ダイ エンベロープ (SDE) ダイ セットを使用した柔軟な設計です。

CERTI-CRIMP 携帯型工具ファミリ - さまざまな業界の指令規格に対応する、高い信頼性と再現性を備えた認定済み圧着工具。CERTI-CRIMP 工具の交換可能なヘッド設計により、バッテリー駆動や電動工具に手軽にアップグレードできます。

当社の耐久性に優れたリチウムイオン バッテリー駆動携帯型工具の包括的な製品ラインは、手の疲労を軽減して、生産レベルを向上させます。交換可能なダイ セットとヘッド設計により、手動式から高性能バッテリー工具にアップグレードできます。

電源オプション

TE Connectivy はさまざまな要求を満たす、各種の電源オプションを提供しています。