UFHT ハンド ツール

UFHT ハンド ツール

CERTI-CRIMP UFHT ハンド ツールは、各種バラ端子を圧着して、端子の完全な圧着を確認するために設計されています。ツールは、固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。フレーム構成は TETRA-CRIMP ハンド ツールと同じですが、UFHT はフレームのみで販売されています。ダイは交換可能です。

UFHT ハンド ツールは、固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。 バネ荷重式のロケータ/ワイヤ ストップは、端子の位置を決め、被覆除去されたワイヤを端子に挿入する長さを制限をすると同時に、端子を所定の位置に保持します。ラチェットにより端子の完全な圧着が確認できます。また、ラチェットにより、圧着された端子の優れた電気的性能と引張強度が実現します。ラチェットを押し下げてリリースすると、不適切な位置にある端子またはスプライスの圧着を防ぐことができます。このツールはフレームのみですが、さまざまな SDE ダイスを取り付けることができます。 

  1. UFHT の取扱説明ビデオ (日本語)

UFHT CERTI-CRIMP ハンド ツールの使用方法については、この説明ビデオをご覧ください。

特長

  • フレームのみ (ダイは含まれていません) 
  • TETRA-CRIMP ハンド ツールと同じフレーム構成
  • ダイは交換可能 
  • ラチェットおよびラチェット リリース機能
  • 調節可能な端子ロケータ
  • 重量: 約 0.64 kg
UFHT ハンド ツール

UFHT ハンド ツール

CERTI-CRIMP UFHT ハンド ツールは、各種バラ端子を圧着して、端子の完全な圧着を確認するために設計されています。ツールは、固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。フレーム構成は TETRA-CRIMP ハンド ツールと同じですが、UFHT はフレームのみで販売されています。ダイは交換可能です。

UFHT ハンド ツールは、固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。 バネ荷重式のロケータ/ワイヤ ストップは、端子の位置を決め、被覆除去されたワイヤを端子に挿入する長さを制限をすると同時に、端子を所定の位置に保持します。ラチェットにより端子の完全な圧着が確認できます。また、ラチェットにより、圧着された端子の優れた電気的性能と引張強度が実現します。ラチェットを押し下げてリリースすると、不適切な位置にある端子またはスプライスの圧着を防ぐことができます。このツールはフレームのみですが、さまざまな SDE ダイスを取り付けることができます。 

  1. UFHT の取扱説明ビデオ (日本語)

UFHT CERTI-CRIMP ハンド ツールの使用方法については、この説明ビデオをご覧ください。

特長

  • フレームのみ (ダイは含まれていません) 
  • TETRA-CRIMP ハンド ツールと同じフレーム構成
  • ダイは交換可能 
  • ラチェットおよびラチェット リリース機能
  • 調節可能な端子ロケータ
  • 重量: 約 0.64 kg