TETRA-CRIMP 固定ダイ ハンド ツール

TETRA-CRIMP ハンドツール

TETRA-CRIMP 工具は、固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。このラチェットは、赤 (22 ~ 16)、青 (16 ~ 14)、黄色 (12 ~ 10)、黒ヘビー デューティー (16 ~ 14 HD) および緑ヘビー デューティー (20 ~ 16 HD) PIDG および PLASTI-GRIP 端子とスプライスを圧着するように設計されています。

TETRA-CRIMP 工具は、固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています バネ荷重式のロケータ/ワイヤ ストップは、端子の位置を決め、被覆除去されたワイヤを端子に挿入する長さを制限をすると同時に、端子を所定の位置に保持します。ラチェットにより端子の完全な圧着が確認できます。また、ラチェットにより、圧着された端子の優れた電気的性能と引張強度が実現します。 ラチェットを押し下げてリリースすると、不適切な位置にある端子またはスプライスの圧着を防ぐことができます。この工具は、赤 (22 ~ 16)、青 (16 ~ 14)、黄色 (12 ~ 10)、黒ヘビー デューティー (16 ~ 14 HD) および緑ヘビー デューティー (20 ~ 16 HD) PIDG および PLASTI-GRIP 端子とスプライスを圧着するように設計されています。圧着部はそれぞれ色分けされています。この色はワイヤ サイズを示すもので、端子またはスプライスの絶縁体の色と一致している必要があります。 

  1. テトラ クリンプの取扱説明ビデオ (日本語)

テトラ クリンプ ハンドツールの開梱・メンテナンス・使用方法については、この短い説明ビデオをご覧ください。

特長

  • 円弧状経路で動くダイ
  • バネ荷重式の端子ロケータ/ワイヤ ストップおよびサポート
  • 工具表面圧着部の色分け表示
  • ラチェットおよびラチェット リリース
  • 寸法: 約 10.25 X 3.5 X 1.00 インチ (260 X 89 X 25 mm)
  • 重量: 約 1.4 ポンド (0.64 kg) 

用途

  • PIDG 端子
  • PLASTI-GRIP ラチェット式ハンドツール用絶縁端子
  • ワイヤ サイズ AWG 22 ~ 10