Komax Mira 230

Mira 230 プログラマブル ワイヤ ストリッパ

Mira 230 は、オペレータがさまざまな加工パラメータからシーケンスを組み立てる機能を備えています。Mira 230 は多芯ケーブルの加工に最適な選択肢です。Mira 230 では、事前プログラムの一度のシーケンスで、複数ワイヤの切断、被覆除去、短縮、トリミングを行えます。

オペレータが工具を変更したり処理ステーション間を移動したりする時間を省き、多芯線を素早く加工できます。 Mira 230 では、事前プログラムの一度のシーケンスで、複数ワイヤの切断、被覆除去、短縮、トリミングを行えます。Mira 230 は堅牢で頑丈な構造で、きわめて幅広い範囲 (0.03 ~ 8 mm2、AWG 32 ~ 8) の加工に対応しています。

プログラムの変更なしに、連続する一連の手順に沿いながら、さまざまなパラメータで被覆除去と内部導体の切断を行います。すべてのケーブル設定とシーケンスは、保存していつでも再度利用できます。精度の高い機械設計により、ばらつきの最小化、誤差の低減、品質向上を実現します。ブレードに残るワイヤ屑は内蔵のエア ジェットで自動で取り除き、常に高い品質と、最適な切断能力を保ちます。 

使いやすさ

大型のタッチ スクリーンにより、簡単かつ直感的に操作できます。各機能は画面に一覧され、ヘルプ テキストで詳細説明が表示されます。パスワード保護により、意図しない変更を防ぎます。人間工学に基づいたハンド レストを備え、正しい姿勢で、疲労せずに作業できます。LED 照明によりワーク エリアの視認性を確保しています。 

特長

  • 幅広い加工範囲に対応 (最大 8 mm2 / AWG 8)
  • シーケンス加工など他にない機能を搭載 
  • 一度の操作で多芯線を加工
  • 使用頻度の高い機能に素早くアクセス可能
  • 内蔵エア ジェットでブレードを自動クリーニング
  • スマートフォンのようなナビゲーションですぐに操作を覚えられる
  • パスワードによるアクセス制限 
  • ライブラリに最大 1500 品目を保存可能
  • シーケンス機能では最大 100 ステップを設定可能